Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Medición de distancia al objeto, rango de detección de 300 mm, luz láser roja, láser de clase 1, valor medido mediante IO-Link, 2 salidas push-pull, conector M8 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de medición | 60 ... 300 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 1 | |
Longitudes de onda | 680 nm | |
Divergencia del haz | > 5 mrad d63 d63 < 1 mm en el rango de 50-250 mm | |
Duración del impulso | 3 µs | |
Índice de repetición | aprox. 3 kHz | |
Energía máx. impulso | 15,2 nJ | |
Desviación del ángulo | máx. +/- 1,5 ° | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 2 mm a una distancia de 150 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 1 ° | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Resolución | 0,1 mm | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 560 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link |
|
Indicación de la función | LED amarillo: fijo: salida de conmutación activa apagado: salida de conmutación inactiva |
|
Elementos de mando | Tecla TEACH-IN | |
Elementos de mando | Interruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento. | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 25 mA tensión de alimentación de 24 V | |
Clase de protección | III | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Sensor Smart | |
ID de dispositivo | 0x11090D (1116429) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 3 ms | |
Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso 3 bit Salida de datos de proceso 2 bits |
|
Admisión de modo SIO | si | |
Tipo de puerto maestro compatible | A | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado, IO-Link Q2 - Pin 2: NPN normalmente abierto, PNP normalmente cerrado |
|
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Tiempo de respuesta | 10 ms | |
Conformidad | ||
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 | |
Precisión de medición | ||
Deriva de temperatura | 0,05 %/K | |
Tiempo de calentamiento | 5 min | |
Reproducibilidad | ≤ 2 % | |
Error de linealidad | ± 2 % | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | |
Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 10 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 41,4 mm | |
Anchura | 13,9 mm | |
Profundidad | 18,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
IODD for OMT300-L R101 / IODD für OMT300-L R101 | 1.00.002 / 2018-08-15 | ZIP | 182 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…