Sensor LiDAR 3D OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
  • Resolución angular alta
  • Ajustable mediante láser piloto integrado
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Construcción compacta
  • Alta tolerancia a la contaminación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Descripción del producto
R2300, sensor LiDAR 3D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet
Datos generales
Rango de medición0,2 ... 4 m (bw 10%)
0,2 ... 10 m (wb 90%)
Objeto de referenciaKodak blanco (90%)
Emisor de luzDiodo láser
Características láser
NotaRADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de ondaMedición de la luz láser infrarroja 905 nm
Luz roja del láser piloto 650 nm
Divergencia del hazLáser de medición: transversal 2 mrad , longitudinal 9,5 mrad
Láser piloto: 0,3 mrad
Duración del impulsoLáser de medición: 5,2 ns
Láser piloto: 1,1 µs
Índice de repetición90 kHz
Energía máx. impulsoLáser de medición: < 81 nJ
Láser piloto: < 60 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Tasa de fotogramas25 fps
12,5 fps
Cuota de escáner100 s-1
50 s-1
Rango del explorador (scanner)100° horizontal, 9° vertical
Diámetro del haz de luz25 mm x 100 mm a 10 m
Límite de luz extraña60000 Lux
Resolución1 mm
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd75 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
Elementos de mandoninguno
Indicación de parametrizaciónninguno
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacío≤ 300 mA / 24 V CC
Consumo de potencia< 8 W
Retardo a la disponibilidad< 20 s
Interfaz
Tipo de InterfazFast Ethernet
Protocolo lHTTP , UDP/IP
Entrada/salida
Tipo de entrada/salidaninguno
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Precisión de medición
Velocidad de medición50000 mediciones por segundo
Ruido del valor medidotip. 30 mm , 1 sigma
Resolución óptica0,1° a 12,5 Hz
Precisión absolutatip. ± 30 mm
Reproducibilidad< 12 mm
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónIII (Tensión de medición 50V)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , protección conectada a ambos lados
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS + PC
Salida de luzPC (Policarbonato)
Masaaprox. 0,27 kg
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,5 Nm
Dimensiones
Altura57 mm
Anchura96 mm
Longitud69 mm
Número de orificios de montaje4 , profundidad máx. de rosca de 9 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Función

El sensor LiDAR 3D utiliza Pulse Ranging Technology (PRT). El sensor alcanza así un amplio rango de detección para anchuras de punto luminoso reducidas.

El dispositivo tiene un ángulo de medición de 100°. Gracias a sus 4 capas de escaneo, el dispositivo produce datos 3D.

El láser piloto conmutable opcional se proyecta con precisión en las capas de escaneo. Esto permite orientar el sensor de forma óptima.

Tanto la salida de los valores de medición como la parametrización se realizan a través de una interfaz Ethernet estándar.

Informative Literature: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Reliable Load Detection during TransferENGPDF196 KB
Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in IntralogisticsENGPDF174 KB
Product Overview - LiDAR SensorsENGPDF2253 KB

Product Documentation: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
R2300 Ethernet Protocol Description / R2300 Ethernet ProtokollbeschreibungALLPDF4027 KB

Design / Simulation: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP1831 KB

Homologaciones: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-4893DSPASPAPDF218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6953AENGENGPDF194 KB

Productos asociados: OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S

Accesorios

Conector macho M12 recto con codificación D, 4 pines, para cables de 5 a 8 mm de diámetro, apantallado, montaje en campofa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR negro, homologación UL, apto para cadena de arrastre, resistente a la torsiónfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Set de caperuzas protectoras M12 (Conector macho + hembra) para Series LS610 / LS611fa
Ayuda de montaje para la serie R2300, abrazadera rápida y sistema de ajustefa

Descubra los sensores de sección de luz SmartRunner, equipados con una combinación exclusiva de tecnología de sección de luz y un sensor de visión en 2D con LED integrados...

El R2000 proporciona resultados de medición confiables y extremadamente precisos, con una visibilidad panorámica de 360°…

Medición en 3D o a alta velocidad: la serie R2300 ofrece el sensor LiDAR adecuado para cada desafío. Conozca más sobre las ventajas, la tecnología y las áreas de aplicación...

Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…