Los sensores de visión permiten supervisar rápida y fácilmente una hoja definida en aplicaciones de detección de hojas incorrectas. En la industria de la impresión, estos sensores de verificación de hojas se utilizan en plegadoras, intercaladoras y encuadernadoras. La característica especial está en la combinación de dos funciones en un mismo sensor: Las secuencias pueden supervisarse mediante comparación de imágenes o mediante la lectura de los códigos de barras impresos en las hojas.

La exclusiva combinación de comparación de imágenes y códigosen un mismo sensor, como en los sensores de visión BIS510 y VOS412-BIS, permite detectar hojas incorrectas, defectuosas o mal alineadas durante la producción. El sensor de visión supervisa las hojas utilizando la imagen impresa, y la comparación de códigos de barras en las siguientes hojas. Además, los sensores BIS510 y VOS412-BIS comparan todos los códigos 1D estándar en orientación vertical y horizontal, así como los códigos de Data Matrix como una opción. 
 

Ventajas de los sensores de verificación de hojas:

  • Menor esfuerzo de instalación: comparación de imágenes y códigos en un mismo dispositivo
  • Tiempos de cambio más cortos: memorización automática de la hoja de referencia
  • Alta velocidad de lectura: hasta 4 m/s con un máximo de 10 hojas
  • Fiabilidad del proceso optimizada: la potente iluminación garantiza una detección fiable en superficies reflectantes

Sectores industriales:

  • Industria del papel y la impresión
    • Control de hojas incorrectas en máquinas de estampado, intercalación, plegado y encuadernación
    • Lectura de códigos en ensobradoras