Los sistemas ópticos de identificación de Pepperl+Fuchs constituyen una contribución de suma importancia en cuanto a los aspectos clave de las tecnologías de automatización, como la máxima fiabilidad de los procesos y la disponibilidad en la planta. Tanto en materia de producción como logística, estos sistemas ópticos de identificación se pueden adaptar rápidamente a cualquier entorno de aplicación y garantizan un rendimiento fiable incluso en condiciones críticas.
Nuestra gama de productos ópticos de identificación consta de una amplia variedad de lectores fijos y dispositivos portátiles. Nuestros lectores no solo son compatibles con todos los códigos 1D y 2D habituales, sino que también ofrecen soluciones para aplicaciones de alta velocidad o altas temperaturas.
El software operativo "Vision Configurator" permite configurar numerosos parámetros con solo un clic del ratón. Así pues, podrá configurar de forma rápida los ajustes de sus dispositivos ópticos de identificación.
Los lectores de códigos 2D fijos proporcionan el mejor rendimiento, incluso en las condiciones más difíciles. Ya sea en modo fijo o en movimiento, estos lectores de códigos 1D/2D basados en cámara ofrecen un funcionamiento fácil de usar y una gama de características únicas.
Our handheld readers convince with their comfort and outstanding read performance. Even on reflective surfaces, they read various code symbologies. Their robust housing makes these handheld readers suitable for heavy-duty industrial use. The connection to a PC or tablet PC allows for maximum mobility.
El sistema de identificación para altas temperaturas OIT de Pepperl+Fuchs garantiza procesos uniformes en las condiciones más difíciles. El rendimiento de lectura altamente fiable está asegurado incluso a temperaturas superiores a 500 °C. El sistema OIT funciona con luz infrarroja y evalúa de manera fiable las placas de códigos especiales que presentan patrones de código.
Para una adaptación perfecta a la aplicación, Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de accesorios. Esta gama de productos incluye soluciones de montaje para diferentes lectores, espejos oscilantes y diversas soluciones de conectividad.