Reflector REF-H60-A025-SET

REF-H60-A025-SET
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  REF-H60-A025-SET

Descripción del producto
Reflector, rectangular 40.5 mm x 60 mm, taladrados de fijación
Datos generales
Tiporectangular
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones60 mm x 40,5 mm x 7,5 mm
Altura60 mm
Anchura40,5 mm
Fijacióntaladrado de fijación
Accesorios
Accesorios suministrados2 tornillos de máquina de cabeza troncocónica SEM con ranura Philips M3 x 12 con arandela plana y arandela elástica , Acero inoxidable A2 , Pasivado
2 contratuercas hexagonales M3 DIN 985 con inserto de nylon , Acero inoxidable A2 (se necesita una llave para apretar)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-H60-A025-SET