Fibras ópticas de vidrio LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4

LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4
  • Químicamente resistente
  • Salida de luz transversal a la dirección de fibra

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica de reflexión con envoltura de silicona y metal
Datos generales
Longitud de fibra óptica800 mm
Diámetro de fibra óptica7,3 mm
Forma/Tipo adaptador04
Pieza terminalángulo derecho liso / Rosca
Radio de flexiónmín. 25 mm
Diámetro del haz de fibras1 x 2,15 mm / Salida superficie: 1 x 3,6 mm2
Districión de fibrasmezcladas estadístico
Ángulo de aperturaaprox. 69 °
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientometálico-silicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPVC
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Fibras ópticas
Series de los aparatosMLV41-LL

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4