Fibras ópticas de plástico KHR-C02-2,2-2,0-K94

KHR-C02-2,2-2,0-K94
  • Flexibilidad elevada
  • Rosca M6

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KHR-C02-2,2-2,0-K94

Descripción del producto
Fibra óptica de plástico por reflexión
Datos generales
Rango de detecciónSU18: 12 mm
SU18/35: 40 mm
SU19: 12 mm
Longitud de fibra óptica2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 1 mm
Districión de fibrasver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Fibras ópticas
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Product Documentation: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP248 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Accesorios
Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M6 fa
Protección metal para fibras ópticas de plástico M6 x 0,5 mfa
Protección metal para fibras ópticas de plástico M6 x 1,0 mfa