Fibras ópticas de plástico KHE-C01-2,2-2,0-K136

KHE-C01-2,2-2,0-K136
  • Flexibilidad elevada
  • La salida de luz lateral posibilita el montaje en condiciones de espacio adversas

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KHE-C01-2,2-2,0-K136

Descripción del producto
Fibra óptica de plástico-unidireccional
Datos generales
AlcanceSU18: 50 mm
SU18/35: 200 mm
SU19: 50 mm
Longitud de fibra óptica2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalSalida lateral de luz / périscope
Radio de flexiónmín. 1 mm
Districión de fibrasver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Información general
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Fibras ópticas
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Product Documentation: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KHE-C01-2,2-2,0-K136

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP40 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---