Fibras ópticas de vidrio LME 18-2,3-10,0-K5

LME 18-2,3-10,0-K5
  • Versión de metal robusto
  • Químicamente resistente
  • Rosca M8 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LME 18-2,3-10,0-K5

Descripción del producto
guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de metal
Datos generales
Longitud de fibra óptica10 m
Diámetro de fibra óptica5 mm
Forma/Tipo adaptador18
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 20 mm
Diámetro del haz de fibras2,3 mm
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 260 °C (-40 ... 500 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP40
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientometal
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPBT
Potencia extractora120 N
Fibras ópticas
Series de los aparatosVL18LL
VariKont M

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LME 18-2,3-10,0-K5