Cortina óptica de seguridad SLC30-1050-S

SLC30-1050-S
  • Alcance hasta 15 m
  • Resolución 30 mm (protección de manos)
  • Altura del campo hasta 1650 mm
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Disposición maestro/esclavo, Plug and Play
  • Bloqueo de arranque/rearranque
  • Grado de protección IP67
  • Indicación de la función integrada
  • Indicación de reserva operativa
  • Salidas de seguridad OSSD en versión semiconductor con potencial aislado o con contactos N.A. controlado forzados a guia
  • Opcional con Certificado ATEX para la zona 2 y 22 y tipo de protección IP66 (Opción 133)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SLC30-1050-S

Componentes del sistema
EmisorSLC30-1050-T-S
ReceptorSLC30-1050-R-S
Datos generales
Distancia útil operativa0,2 ... 15 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
PruebasIEC/EN 61496
Categoría de seguridad según IEC/EN 614964
Anchura del campo protector0,2 ... 15 m
Altura del campo de protección1050 mm
Nº de haces56
Modo operativoen el maestro
Disolución óptica30 mm
Ángulo de apertura< 5 °
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd1,5 E-8
Tipo4
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoen el maestro
Indicación de diagnósticoen el maestro
Indicación de la funciónen el maestro
Indicador de alarma de estabilidaden el maestro
Elementos de mandoen el maestro
Datos eléctricos
Tensión de trabajodesde el maestro
Corriente en vacíodesde el maestro
Clase de protecciónIII
Entrada
Entrada de Testen el maestro
Entrada de funciónen el maestro
Salida
Salida de seguridaden el maestro
Señal de salidaen el maestro
Tiempo de respuestadepende de la altura del campo de protección
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Autorizaciones y Certificados
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Autorización TÜVTÜV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Datos mecánicos
Longitud de la carcasa L1160 mm
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable conectado por rosca M20 ,
Compartimento terminal con terminales de rosca, sección del conductor máx. 1,5 mm2
Material
CarcasaPerfil a presión de conducto de aluminio, cubierto RAL 1021 (amarillo)
Salida de luzLuneta de plástico
Masapor cada 3450 g
Dimensiones
Anchura52 mm
Profundidad55 mm
Longitud1160 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC30-1050-S

Product Documentation: SLC30-1050-S

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Safety ManualENGPDF2257 KB

Design / Simulation: SLC30-1050-S

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP208 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: SLC30-1050-S

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

Software: SLC30-1050-S

Seleccionar idioma:
Software ToolsLiberar InfoTipo de archivoTamaño
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Productos asociados: SLC30-1050-S

Componentes del sistema adecuados
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de reserva operativa, Indicación de la función, bien visiblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, Ranuras de expansión para módulos SB4 para conseguir una mejora funcional, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Indicación de diagnóstico de 7 segmentos, Salidas de seguridad OSSD, indicación externa del estado OSSDfa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 4 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Muting secuencial y en paralelo con diferentes modos operativos, Muting doblefa
Aparatos de control para barrera fotoeléctrica de seguridad SLA5(S) y SLA40; para rejilla fotoeléctrica SLP, para cortina fotoeléctrica SLC; para mantas de conexión y pulsadores de parada de emergencia de la categoría 2 y 4, 8 canales de sensor, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP, Bloqueo de arranque/rearranque , Monitorizaje de relés, Indicación de reserva operativa, Indicación de la función, bien visiblefa
Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!