Barreras de seguridad monohaz

Elige tu producto

Producto

Alcance 12 m, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Láser clase 1, con protección ocular, Nivel de rendimiento PL e, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conexión enchufable, con rosca metálica de 5 polos, M12 x 1, giratorio 90°fa

Alcance 30 m, Luz roja, luz LÁSER pulsada, Láser clase 1, con protección ocular, Nivel de rendimiento PL e, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conexión enchufable, con rosca metálica de 5 polos, M12 x 1, giratorio 90°fa

Alcance hasta 10 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: cable fijo 2,5 m, 5 hilos, Norma europeafa

Alcance hasta 10 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): Carcasa en miniatura, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4fa

Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Rango de temperatura aumentado hasta -35 øC con luneta frontal t‚rmica , Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Operación con dispositivos de evaluación Serie SB4, Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conec. macho M12, 5 polosfa

Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Compartimento de terminalesfa

Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Rango de temperatura aumentado hasta -35 øC con luneta frontal t‚rmica , Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conec. macho M12, 5 polosfa

Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Compartimento de terminalesfa

Alcance hasta 65 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa

Alcance hasta 30 m, Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1), Luz emisora rojo, Ayuda de alineamiento integrada, Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor, Carcasa robusta, Impermeable, Tipo de protección IP67, Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox), Tipo(S2): rectangular, F, Nivel de integridad de seguridad (SIL): SIL 3, Nivel de prestaciones (PL): PL e, Categoría: cat. 4, Conexión: Conector M12, 4 polosfa

Filtrar lista de resultados

Functional Safety Hub de Pepperl+Fuchs

Varios cientos de productos con evaluación de SIL/PL, herramientas gratuitas y folletos en un mismo lugar: el "Functional Safety Hub" es su punto de partida para la implementación de funciones de seguridad.

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

¿Buscas un producto específico con certificación SIL/PL?. Nuestra herramienta de selección le proporciona una descripción general de los dispositivos certificados en seguridad, incluido el nivel SIL y el PL ¡Pruébelo!