Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional INNO-COM-10M-E3-V31-SET

INNO-COM-10M-E3-V31-SET
  • Alcance hasta 10 m
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • Luz emisora rojo
  • Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor
  • Carcasa robusta
  • Funcionamiento en unidades de evaluación, SB4 (SafeBox)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Descripción del producto
Sensor de detección directa INNO-COM
Componentes del sistema
EmisorINNO-SAFE-T
ReceptorINNO-SAFE-R
Datos generales
Distancia útil operativa0,5 ... 10 m
Distancia útil límite14 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 850 nm
Categoría de seguridad según IEC/EN 614964
IdentificaciónCE
Ángulo de apertura± 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoEmisor: LED verde
Indicación de la funciónEmisor: LED verde ( desbalance en modo de prueba )
receptor: LED rojo, se ilumina con haz de luz libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoEmisor: 30 mA
receptor: 15 mA
Salida
Tipo de salidaPNP
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidamáx. 30… 40 mA
Resistente a cortocircuitosi
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta≤ 2,2 ms
Conformidad
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónConector macho M8, 4 polos
Material
CarcasaABS resistente a golpes , 0 V conforme a UL94
Masapor cada 12 g
Dimensiones
Altura48 mm
Anchura12 mm
Profundidad12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Productos asociados: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PVCfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PVCfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Espejo de desviación para la desviación de un haz de barreras ópticas de seguridad de las Series SL y SLA, Safety Serie: SLAfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...