No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional BB10-P/59/76b/103/115e

BB10-P/59/76b/103/115e
  • Sensor fotoeléctrico en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o contornos
  • Circuito integrado
  • Carcasa insertable para orificio de 13 mm
  • Ángulo de apertura estrecho, indicado para montaje en pares
  • Versión clara
  • Versión con prueba de entrada

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  BB10-P/59/76b/103/115e

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico en miniatura con carcasa insertable para montaje en orificio de 13 mm
Componentes del sistema
EmisorBB10-T/76b/115e
ReceptorBB10-R/59/103/115e
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia útil límite8 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 880 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 1300 mm a una distancia de 6 m
Ángulo de aperturaEmisor: +/- 8 ° receptor: +/- 10 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaluz halógena 100000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007
Accesorios suministradosninguno
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd795 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoemisor: ≤ 20 mA
Receptor: ≤ 10 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación62,5 Hz
Tiempo de respuesta8 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movible
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable 0,15 m con conector JST de 3 clavijas receptor: gris ; Emisor: negro
Material
CarcasaPC , negro
Salida de luzLuneta de plástico
Masaaprox. 25 g por aparato
Dimensiones
Longitud22 mm
Diámetro12,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P/59/76b/103/115e

Función

No hay un modo más sencillo de instalar el sensor: perfore la superficie de montaje, coloque el sensor y listo. Además, los sensores insertables BB10 para puertas y tornos ofrecen un rendimiento sobresaliente a un precio extraordinariamente atractivo. El mecanismo de conmutación está integrado en la carcasa compacta, completamente independiente y de temperatura estable. Por ello, el sensor BB10 es adecuado para su uso en zonas geográficas con climas extremadamente fríos que incluso alcanzan los -40 °C.

Informative Literature: BB10-P/59/76b/103/115e

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Design / Simulation: BB10-P/59/76b/103/115e

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP768 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: BB10-P/59/76b/103/115e

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
UNECE KBA E110R-036938ALLPDF843 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB

Productos asociados: BB10-P/59/76b/103/115e

Accesorios
Cable de conexiónfa
Cable de conexiónfa
Cable de conexiónfa
Cable de conexiónfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...