Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par) OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494
  • Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño plano, montaje M3, rango de detección de 500 mm, luz roja, apagado, salida PNP, con cable fijo de 0,2 m y conector macho M8, 4 pines
Componentes del sistema
EmisorOBE500-R3F-S-0,2M-V31
ReceptorOBE500-R3F-E2-0,2M-V31-Y814592
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 500 mm
Distancia útil límite700 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Tamaño del objetotip. desde 1,5 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 90 mm a una distancia de 500 mm
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 25000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoemisor: ≤ 11 mA
Receptor: ≤ 8 mA
Clase de protecciónIII
Entrada
Entrada de TestPrueba de la función de conmutación a 0 V
Umbral de conmutaciónEntrada TEACH-IN
Salida
Tipo de conmutaciónN.A. / conmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónaprox. 1 kHz
Tiempo de respuesta500 µs
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato) y acero inoxidable
Salida de luzPMMA
CablePUR
Masaaprox. 10 g por cada Sensor
Momento de apriete de los tornillos de fijación1 Nm
Dimensiones
Altura25,5 mm
Anchura16 mm
Profundidad4,1 mm
Longitud del cable200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Product Documentation: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF480 KB

Design / Simulation: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1011 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0700BALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5344ALLPDF298 KB

Productos asociados: OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...