No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par) OBE25M-R201-SA5-IO-V31

OBE25M-R201-SA5-IO-V31
  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Varias frecuencias para evitar interferencias cruzadas
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
  • Alto grado de protección IP69K.

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional SET
Componentes del sistema
EmisorOBE25M-R201-S-IO-V31
ReceptorOBE25M-R201-A5-IO-V31
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 25 m
Distancia útil límite33 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Ayuda de supresiónLED rojo (en la lente del receptor)
iluminado constantemente: el haz se interrumpe,
intermitente: alcanzando el punto de conmutación,
apagado: suficiente reserva de funcionamiento
Diámetro del haz de luzaprox. 850 mm a una distancia de 25 m
Ángulo de aperturaaprox. 2 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 40000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd462 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Elementos de mandoReceptor: interruptor encendido/apagado
Elementos de mandoReceptor: ajuste de la sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoemisor: ≤ 15 mA
Receptor: ≤ 15 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónIII
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación y diagnóstico
Sensor inteligente:
Receptor: tipo 2.4
Emisor: -
ID de dispositivoEmisor: 0x111411 (1119249)
Receptor: 0x111314 (1118996)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEmisor:
Entrada de datos de proceso: 0 bits
Salida de datos de proceso: 1 bits
Receptor:
Entrada de datos de proceso: 2 bits
Salida de datos de proceso: 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Salida
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: PNP normalmente abierto/apagado, IO-Link
/Q - Pin 2: PNP normalmente cerrado/encendido
Señal de salida2 salidas PNP, a prueba de cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad, a prueba de sobrecargas
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensión≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConector M8 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: aprox. 47 g Receptor: aprox. 47 g
Dimensiones
Altura61,7 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Función

Los sensores ópticos de esta serie son los primeros dispositivos en ofrecer una solución completa en un diseño estándar de tamaño medio, desde un sensor fotoeléctrico de barrera hasta un sensor de medición de distancia. Como resultado de este diseño, los sensores son capaces de realizar prácticamente todas las tareas de automatización habituales.

Toda la serie permite que los sensores se comuniquen mediante IO-Link.

Los sensores láser DuraBeam son duraderos y pueden utilizarse de la misma forma que un sensor estándar.

La tecnología Multi Pixel (MPT) garantiza la flexibilidad de los sensores estándar y su capacidad de adaptación al entorno de la aplicación.

Informative Literature: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing ModesENGPDF2583 KB

Product Documentation: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1252 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ86 KB

Homologaciones: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4524ALLPDF212 KB
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935ALLPDF162 KB

Software: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD for OBE-R201 series (emitter) / IODD für OBE-R201 Serie (Sender)V1.00.002 / 2018-09-30ZIP697 KB
IODD for OBE-R201 series (receiver) / IODD für OBE-R201 Serie (Empfänger)V1.00.004 / 2020-02-20ZIP863 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Accesorios

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Abrazadera de montaje estrechafa
Abrazadera de montaje estrechafa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Ángulo de fijación completo con ajustefa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Ayuda de montaje rápidafa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...