Os sensores indutivos têm dados técnicos principais típicos. Isso deve ser aprendido para garantir o uso adequado em instalações e aplicações.
Termo | Descrição |
---|---|
Torque de aperto | Para sensores cilíndricos em invólucros de metal: O torque definido com o qual um componente de fixação é apertado. Ferramentas especiais (chaves de torque) estão disponíveis para aplicar o torque de aperto. |
Corrente classificada de operação (Ie) | Este valor especifica a corrente de carga máxima durante a operação contínua. cf EN 60947-5-2 |
Distância de operação classificada (sn) | A distância de operação nominal é uma variável normativa para definir as distâncias de operação. Esta distância não leva em consideração as tolerâncias de fabricação ou as alterações causadas por influências externas, tais como a tensão e a temperatura. cf EN 60947-5-2 |
Tempo de espera até disponibilidade (tv) | O tempo de atraso até disponibilidade é o tempo que demora até que um sensor de proximidade esteja pronto para operação quando a tensão de operação tiver sido ligada. Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs têm um tempo máximo de atraso até a disponibilidade de 300 ms, de acordo com a EN 60947-5-2. |
Tensão de operação (UB) | A tensão de operação indica a faixa de tensão com a qual o equipamento pode ser alimentado. +UB e -UB atribua as conexões do sensor para a tensão de alimentação: -UB é a conexão de aterramento e +UB é a conexão ativa. Para sensores NAMUR, a tensão nominal é especificada. |
Supressão do sinal de partida | Dispositivo em sensores que suprime um sinal de saída falso quando a tensão de operação é aplicada durante o atraso de tempo até a disponibilidade (tv) |
Distância de liberação garantida de um PDDB (sar) | Para sensores indutivos em aplicações relacionadas à segurança: Para PDDBs (PDDB = dispositivo de proximidade com comportamento definido em condições de falha), essa é a distância da face de detecção fora da qual a ausência do objeto alvo especificado é detectada corretamente, levando em conta todas as condições ambientais especificadas e tolerâncias do fabricante. Isso se refere à distância ou à distância para a não operação segura (liberação). cf EN 60947-5-3 |
Distância de operação garantida (sa) | A distância a partir da face de detecção, dentro da qual a atuação do sensor é garantida em condições definidas: cf EN 60947-5-2 |
Distância de operação garantida de um PDDB (sao) | Para sensores indutivos em aplicações relacionadas à segurança: Para PDDBs (PDDB = dispositivo de proximidade com comportamento definido em condições de falha), essa é a distância da face de detecção fora da qual a presença do objeto alvo especificado é detectada corretamente, levando em conta todas as condições ambientais especificadas e tolerâncias do fabricante. Refere-se à distância ou faixa de distância para uma operação segura. cf EN 60947-5-3 |
Histerese (H) | Distância entre os pontos do comutador quando o elemento de amortecimento se aproxima do sensor e quando ele se afasta. Os sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs geralmente têm uma histerese de 5% 10% da distância nominal de operação. |
Proteção contra curto-circuito | Medidas tomadas em circuitos elétricos ou eletrônicos que evitam danos ao sensor em caso de curto-circuito. Muitos sensores possuem proteção cíclica contra curto-circuito. Quando um limite de corrente é excedido, a saída abre e fecha periodicamente até que o curto-circuito seja corrigido. |
Corrente de curto prazo (IK) | Corrente que pode ocorrer rapidamente ao ligar sem destruir os componentes elétricos. A especificação da corrente de curto prazo é particularmente importante ao operar lâmpadas. No momento em que são ligadas, as lâmpadas têm um consumo de corrente muito mais alto do que durante a operação. |
Corrente sem carga (I0) | A corrente recebida por um sensor sem carga conectado. |
Distância de operação útil (su) | Distância de operação de um único sensor, medida em condições especificadas. cf EN 60947-5-2 |
Distância de operação efetiva (sr) | Distância de operação de um único sensor de proximidade, que é medida a uma temperatura e tensão especificadas, e em condições de instalação especificadas. cf EN 60947-5-2 |
Corrente residual (IR) | Corrente que flui através da carga quando o componente eletrônico (por exemplo, um comutador) é desativado. |
Tensão de ondulação | A tensão de corrente alternada (pico-pico) sobreposta à tensão de operação como uma percentagem da média aritmética. Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs têm uma tensão de ondulação máxima de 10%. cf EN 60947-5-2 |
Profundidade de imersão classificada (sn) | Distância de operação classificada sn para sensores em forma de ranhura. |
Frequência de comutação (f) | Número de ciclos de comutação de um sensor por segundo e sob condições especificadas. Número máximo de alterações em Hertz (Hz) do estado atenuado para o estado não atenuado. |
Resistência a choque | Uma medida da capacidade de um invólucro para equipamentos elétricos de suportar cargas de impacto. O teste de resistência a choque é realizado a 30 vezes a aceleração gravitacional e a 11 ms de duração. cf. IEC 60068-2-27. |
Grau de proteção | Extensão da proteção fornecida por um invólucro contra o acesso a peças perigosas, contra a penetração de matérias estranhas sólidas e contra a entrada de água, comprovada por métodos de teste padronizados. Classificação dos equipamentos elétricos de acordo com os seguintes aspectos: 1. Adequação a várias condições ambiente 2. Medidas de proteção contra possíveis perigos para as pessoas. Classificação dos equipamentos elétricos de acordo com os seguintes aspectos: chamado normalmente de "proteção IP". IP significa International Protection (proteção internacional). cf. DIN EN 60529:2014-09 e VDE 0470-1:2014-09 |
Resistência a | A capacidade de suportar vibrações mecânicas. A resistência à vibração é testada a uma frequência de ressonância entre 10 Hz ... Amplitude de 55 Hz e 1 mm. cf IEC 60068-2-6 |
Queda de tensão (Ud) | Uma diferença de potencial que ocorre quando a corrente passa por um resistor/carga localizado entre dois terminais de um circuito ou através de um componente elétrico. Ud é medido pelo sensor ou saída ativada. cf. DIN EN 60947:2014-09 e VDE 0660-200:2014-09 |
Temperatura ambiente | Faixa de temperatura dentro da qual um produto, componente ou dispositivo opera sem interferência de acordo com a especificação. |