Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Lógica de saída dos sensores de comutação

Função do elemento de comutação do sensor


Os sensores de comutação têm uma lógica de saída binária. A saída conhece apenas os dois Estados "ativo" e "inativo" ou "ligado" e "desligado". A função do elemento de comutação determina se um sensor de proximidade fecha ou abre a saída quando o objeto é detectado, ou se ele pode ser selecionado livremente dependendo da finalidade pretendida.


Contato NO (normalmente aberto – Estado do comutador não acionado)

Função do elemento de comutação eletrônica de um sensor de proximidade: lógica de saída de comutação. Quando a condição de comutação é atendida (por exemplo, o sensor de proximidade detecta um objeto na faixa de comutação), a saída é fechada, ou seja, os fluxos de corrente. Quando ocioso, a saída é aberta, ou seja, não há fluxo de corrente.


Exemplo de normalmente aberto (NO)

Contato NC (normalmente fechado – Estado do comutador não acionado)

Função do elemento de comutação eletrônica de um sensor de proximidade: lógica de saída de comutação. Quando a condição de comutação é atendida (por exemplo, o sensor de proximidade detecta um objeto na faixa de comutação), a saída é aberta, ou seja, nenhum fluxo de corrente. Quando ocioso, a saída é fechada, ou seja, há fluxo de corrente.


Exemplo de normalmente fechado (NC)

Complementar

Função do elemento de comutação eletrônico de um sensor de proximidade. Um sensor de proximidade complementar tem dois estágios de saída de comutação integrados, um dos quais é projetado como um tipo de saída "normalmente aberto" e o outro como um tipo de saída "normalmente fechado".

Sensores complementares podem ser usados para reduzir a variedade de tipos de sensores na fábrica, reduzindo assim os requisitos de armazenamento. Em sua maioria, o projeto complementar dos estágios de saída de comutação é usado para fins de diagnóstico. Um comportamento de saída plausível para o sensor só é possível se as duas saídas de comutação tiverem Estados opostos. Se eles tiverem o mesmo estado, isso é um sinal de erro, por exemplo, quebra de chumbo ou curto-circuito de chumbo.


Exemplo de complementar

Contato intercambiável

Função do elemento de comutação física de uma unidade de contato de relé.

Exemplo: A unidade de contato de relé pode ser conectada ao contato NC quando desligada. Ao ligar o relé, a unidade de contato de relé é conectada ao contato NO. Os contatos de relé normalmente são contatos sem tensão. O isolamento galvânico, portanto, existe entre o circuito do sensor e o circuito de corrente de carga.


Exemplo de contato intercambiável

Para o contato de troca, os contatos de relé podem ser projetados como contatos eletromecânicos ou como comutadores eletrônicos. Os contatos eletromecânicos oferecem uma alta capacidade de transporte de corrente, mas devido à inércia das massas em movimento, a frequência de comutação é limitada a alguns hertz. Os contatos intercambiáveis com contatos eletrônicos têm uma capacidade de transporte de corrente semelhante a outros estágios de saída de comutação eletrônica com frequência de comutação correspondentemente alta. O recurso mais importante – a operação sem tensão – é mantido.

Precisão de repetição

De acordo com a norma EN 60947-5-2, a precisão da repetição é o valor de desvio da distância de operação efetiva (sr) em condições definidas. O valor define a precisão do ponto de comutação de sucessivos eventos de comutação ao longo de um período de oito horas a uma temperatura ambiente de +23 °C ±5 °C e a uma tensão de funcionamento constante.


Histerese de comutação

De acordo com a EN 60947-5-2, a histerese (H) é a distância entre o ponto de ativação quando o elemento de amortecimento se aproxima do sensor de proximidade e o ponto de desativação quando se afasta do sensor de proximidade. A histerese de comutação H é especificada em relação à distância de operação efetiva sr, medida a uma temperatura ambiente de +23 °C ±5 °C e à tensão operacional nominal.

H < 0,2 * sr

Os sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs geralmente têm uma histerese de 5%.


amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!

Confira a linha de sensores indutivos da Pepperl+Fuchs.