Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Requisitos normativos para aplicações especiais


Os sensores indutivos podem ser projetados para atender aos pré-requisitos para uso em áreas especiais.


Instalações com requisitos de segurança aumentada

Requisitos de segurança explicitamente aumentados podem ser aplicados devido a determinados riscos de segurança típicos da instalação, por exemplo, o quadro pode ser definido pela legislação europeia. É o caso da Diretiva 2014/34/UE e a Diretiva Máquina. Os requisitos de segurança também podem ser baseados em requisitos específicos de cada país, como a Certificação obrigatória da China (CCC), a Associação Canadense de normas (CSA) no Canadá e a Underwriters Laboratories Inc. (UL) nos EUA. Para que os produtos sejam usados em determinados ambientes, eles devem ser aprovados para essas áreas de aplicação. Os sensores indutivos podem ter aprovações para CCC, CSA ou UL.

Áreas classificadas

Sensores indutivos podem ser usados em áreas classificadas se tiverem certificação ATEX ou IECEx do seguinte tipo:

  • Nível de proteção do equipamento Ga ... GC: sensores para zonas de gás explosivo, Zona 0 … 2,
  • Nível de proteção do equipamento Da ... Dc: sensores para zonas de poeiras explosivas, Zona 20 … 22, ou
  • Nível de proteção do equipamento Ma ou Mb para uso em mineração (Grupo I Conformidade com 2014/34/EU)

Os componentes devem ser marcados de acordo.

Integridade de segurança e nível de desempenho

Para garantir a integridade da segurança em um loop de segurança de uma fábrica, podem ser usados sensores indutivos de segurança especiais de acordo com a norma IEC 61508 (funcionalmente seguros) e o nível de desempenho (PL d) de acordo com a norma 2006/42/EC. Com o planejamento e a integração adequados no ciclo de segurança de uma fábrica, é possível um nível de integridade de segurança até SIL 2 ou nível de desempenho PL d. Se dois sensores de segurança forem redundantes, até SIL 3/PL e pode ser alcançado.

Os sensores NSB* e NSN* da Pepperl+Fuchs são ideais para esta aplicação.


Veículos (equipamentos móveis)

Os sensores indutivos podem ser projetados para obter a certificação do tipo E1 necessária, que é um pré-requisito para a instalação em veículos rodoviários.

 


amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!

Confira a linha de sensores indutivos da Pepperl+Fuchs.

Sensores de segurança indutivos SIL 2/PL d

Saiba mais sobre os sensores indutivos de segurança com certificações SIL 2/PL d.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.