Para conectar sensores indutivos, os padrões IO-Link ou AS-Interface são geralmente usados como interfaces de comunicação digital. Vários outros sistemas de barramento (por exemplo, PROFIBUS, DeviceNet, MODBUS) estão disponíveis no campo da tecnologia de sensor industrial.
O IO-Link é um sistema de comunicação ponto a ponto. Os sensores com IO-Link (podem ser sensores fotoelétricos, sensores indutivos, sensores ultrassônicos etc.) são retrocompatíveis com sensores binários que têm uma saída de comutação. Se um mestre de IO-Link não estiver conectado ao sensor, o sensor opera no modo de operação SIO (SIO = entrada e saída padrão) com uma saída de comutação convencional. A integração de um sensor IO-Link em sistemas existentes é possível sem restrições. Se o sensor detectar um mestre IO-Link conectado quando for ligado, ele funcionará no modo de comunicação IO-Link. No modo de comunicação, o usuário pode desfrutar da gama completa de funções desta tecnologia de interface:
O IO-Link também oferece as seguintes vantagens:
Sempre instale sensores com um cabo de três núcleos no mestre do IO-Link.
Histórico
Sensores nos pinos de conexão 3 ou 5 geralmente fornecem funções adicionais. Quando um sensor com um cabo de quatro ou cinco núcleos é conectado a um mestre com uma porta Classe B, isso pode resultar no seguinte efeito: A alimentação adicional isolada galvanicamente da porta Classe B (pinos 3 e 5) é acoplada aos cabos de IO-Link padrão através dessas linhas adicionais. Isso pode afetar o funcionamento do sensor. No pior dos casos, isso pode danificar o sensor.
Sensores com interfaces de barramento adequadas podem usar um caminho de transmissão conjunto para comunicação entre vários nós na rede de uma instalação de produção. O tipo de sistema de barramento usado é determinado em grande parte por qual controlador lógico programável é usado.
Os sistemas de barramento típicos são:
A interface do sensor do atuador (Interface AS) substitui a tecnologia de fiação de campo convencional no nível do atuador do sensor. A AS-Interface estabeleceu-se fortemente como um padrão global para transmissão econômica de sinal em uma única linha para energia e sinais. Trata-se de um sistema aberto e compatível com todos os sistemas de barramento de campo comuns.
PROFIBUS é um padrão para comunicação de barramento e é usado em engenharia de automação e fabricação. O PROFIBUS está disponível em várias versões, sendo o PROFIBUS DP a versão usada para engenharia de manufatura. Isso oferece o benefício particular de fornecer comunicação rápida entre painéis de controle e sensores/atuadores em máquinas e instalações. O PROFIBUS é padronizado de acordo com a norma IEC 61158.
DeviceNET é um padrão de barramento de campo aberto baseado no protocolo CAN. ControlNET é um protocolo de rede desenvolvido para aplicações de automação industrial. As vantagens estão no cabeamento redundante e no fato de que a comunicação pode contar com terminais claros e ser altamente determinista. Ambos os barramentos de campo usam o protocolo industrial comum (CIP) como uma camada de aplicação comum e, portanto, podem ser facilmente usados com Ethernet/IP.
CC-Links são redes industriais abertas usadas para controle e transmissão de informações. Essa solução de barramento de campo tem uma alta velocidade de transferência e comunicação determinística. O CC-Link pode ser usado para controle de máquinas e de processos, equipamentos de fábrica e automação de edifícios.
MODBUS é um protocolo aberto de solicitante-atendente ou cliente-servidor. O MODBUS pode ser usado com interfaces seriais ou com Ethernet. Vários modos de operação estão disponíveis para transferência de dados: TCP, RTU e ASCII. O MODBUS é usado frequentemente na automação de fábrica.
O CANopen é um protocolo baseado no CAN que transfere dados de maneira particularmente rápida. O CANopen é usado em tecnologia de automação, tecnologia de acionamento e para dispositivos de rede complexos. O CANopen é padronizado na norma europeia EN 50325-4.
INTERBUS é um sistema de barramento de campo universal. Ele é usado em várias áreas de aplicação diferentes, como no nível do sensor/atuador e na automação de processos. O INTERBUS é particularmente popular na indústria automotiva.
Sercos é um barramento de automação que funciona como uma interface digital aberta padronizada para comunicação em tempo real e de alta velocidade. O Sercos pode ser usado para comunicação entre painéis de controle industriais, periféricos e nós de rede Ethernet padrão.