Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Conexão do sensor


Fisicamente, os circuitos básicos de um sensor podem ser construídos fundamentalmente com 2, 3 ou 4 fios. Há algumas informações básicas a serem consideradas ao conectar esses sensores.


Informações básicas: Interligar vários sensores por tipo de saída

Os sensores indutivos podem ser conectados em paralelo a outros comutadores mecânicos ou eletrônicos. O seguinte deve ser observado.

Conexão paralela de vários sensores

Sensor de 3 fios

Em princípio, sensores indutivos em tecnologia de três fios podem ser conectados em paralelo a comutadores mecânicos ou outras saídas do sensor. Uma exceção são os sensores com saída Push-Pull. Esse tipo de sensor não pode ser conectado em paralelo, seja a sensores ou a comutadores mecânicos.



Sensor de 2 fios

Se vários sensores de 2 fios estiverem conectados em paralelo, a soma de todas as correntes residuais flui através da carga e pode impedir que a carga seja desligada. Isso limita o número máximo de sensores indutivos conectados em paralelo na tecnologia de 2 fios.

Quando os sensores de 2 fios são conectados em paralelo aos comutadores mecânicos, a carga pode ser desativada por um curto período. 


Conexão em série de vários sensores

Sensor de 3 fios

Devido ao atraso de prontidão dos sensores individuais, o tempo de reação aumentará quando os sensores de 3 fios forem conectados em série. Além disso, a tensão de alimentação dos sensores a jusante é sempre mais baixa devido à queda de tensão nos estágios de saída do sensor quando os sensores de 3 fios são conectados em série. A conexão em série de um único sensor de 3 fios a um ou mais contatos mecânicos não é crítica.


Sensor de 2 fios

A conexão em série de sensores de 2 fios é geralmente crítica. Cada sensor requer uma tensão de alimentação específica e uma corrente de alimentação para operação sem falhas. Isso nem sempre é garantido quando vários sensores de 2 fios são conectados em série e podem levar a um comportamento imprevisível.

A conexão em série de um único sensor de 2 fios a um ou mais contatos mecânicos não é crítica. No entanto, o atraso de prontidão do sensor deve ser levado em consideração.

Nota: Geralmente, recomendamos que os sensores indutivos não sejam conectados em série. A interligação de vários sensores por meio de módulos lógicos é preferível em termos de comportamento previsível e função confiável.

Informações adicionais


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Confira a linha de sensores indutivos da Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.