Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Designs de invólucro


Os sensores indutivos estão disponíveis em vários designs para atender a diferentes finalidades e situações de montagem. Os projetos cilíndricos e cúbicos são típicos.


Sensores cilíndricos


A face de detecção dos sensores cilíndricos está localizada na face dianteira na direção axial. Esses sensores estão disponíveis com diâmetros de 3 mm sem rosca ou 4 mm com rosca, até 30 mm com rosca, ou 40 mm liso com caixa de terminais.

Exemplo de uma aplicação típica: sensores cilíndricos são normalmente usados onde é necessária uma montagem simples, por exemplo, onde a montagem de furo único é necessária através de um furo. Os sensores cilíndricos podem ser facilmente deslocados na direção axial, facilitando o ajuste e a adaptação à aplicação.


Sensores cúbicos


Os sensores indutivos retangulares típicos da Pepperl+Fuchs são conhecidos como sensores VariKont. Os sensores deste tipo (design de invólucro IC30 e IC40) têm a disposição dos orifícios de montagem definida de acordo com a normativa europeia EN 60947. Essa disposição é a mesma dos comutadores de limite de posição mecânica.

Exemplo de uma aplicação típica: Devido à grande distância de operação, à robustez e às opções de instalação, o VariKont é frequentemente utilizado em brinquedos de parques de diversões. Mas, mesmo em ambientes industriais, o VariKont é usado onde grandes distâncias de operação são necessárias. Um cabeçote de sensor móvel facilita muito a montagem do sensor.


Pacotes planos (FP)


Os pacotes planos são sensores em forma de bloco com uma grande face frontal (80 mm x 80 mm) e, portanto, uma grande distância de operação. Eles consistem em duas partes. A base de montagem contém o compartimento de terminais. A parte superior contém os pinos do conector, o elemento do sensor e os componentes eletrônicos, que são encapsulados a vácuo com resina de fundição. A parte superior é sempre feita de PBT e a base de montagem de PBT ou metal fundido. Os pacotes planos têm a disposição dos orifícios de montagem conforme definido na normativa europeia EN 60947 (design de invólucro ID80).

Exemplo de uma aplicação típica: Devido às grandes distâncias de operação, à robustez e ao conceito de montagem, o pacote plano (FP) é frequentemente encontrado em brinquedos de parques de diversões. Mas o pacote plano pode ser usado onde grandes distâncias de operação forem necessárias, mesmo em grandes ambientes industriais.


Surface-Mountable Sensors


Surface-mountable sensors are small inductive sensors with attachment options for mounting onto surfaces. The sensors can be screwed onto a surface designed for this purpose. Depending on the design, the sensing face is oriented upward or forward. The housing is usually made of PBT.

Example of a typical application: surface-mountable sensors are multipurpose. They are typical all-arounders.


Sensores indutivos com ranhuras


Este tipo de sensor tem um invólucro de PBT em forma de U. O campo eletromagnético alternado é construído entre duas bobinas, que estão localizadas opostas umas às outras nas pernas do "U." A função de elemento de comutação é acionada quando o objeto se inclina na área entre as bobinas. Devido ao seu design inerente, os sensores indutivos em forma de ranhura não têm fator de redução. Eles detectam todos os elementos de amortecimento de metal igualmente bem.

Exemplo de uma aplicação típica:sensores em forma de ranhura são usados para feedback de posição dos atuadores da válvula. Além disso, sensores desse tipo são usados para detecção do ponteiro de arrasto em manômetros (detecção de pressão máxima ou mínima).


Sensores indutivos em anel


Esses sensores são projetados em forma de anel. O campo eletromagnético alternado é concentrado dentro do anel. A função do elemento de comutação é acionada quando um objeto metálico se move para dentro do anel do sensor. O material do invólucro é PBT.

Exemplos de uma aplicação típica: detecção de corpo suspenso, tarefas de contagem


amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!

Confira a linha de sensores indutivos da Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.