Os sensores otimizados para uso em áreas de aplicação especial podem ser encontrados abaixo. Esses sensores são específicos à aplicação.
Os sensores com fator de redução 1 detectam todos os metais com praticamente a mesma distância de operação. Isso oferece benefícios em comparação aos sensores indutivos convencionais. Isso é especialmente o caso de aplicações nas quais um sensor está sendo usado para detectar metais diferentes.
Características:
Para sobreviver com sucesso em ambientes industriais adversos, os sensores indutivos usados em sistemas de soldagem têm um nível correspondentemente alto de robustez mecânica e alta imunidade a campos magnéticos fortes.
Esses sensores à prova de solda têm uma face frontal feita de polifenilsulfeto (PPS) para proteger contra filetes de metal fundido produzidos durante a soldagem. Para sensores cilíndricos resistentes a filete de solda, o invólucro é feito de latão revestido com PTFE.
Consulte a seção Materiais para obter informações detalhadas sobre as versões de materiais individuais dos sensores indutivos.
Os sensores de superfície de metal da Pepperl+Fuchs são totalmente de aço inoxidável. Em algumas aplicações, demandas particularmente altas são colocadas na robustez dos sensores. Quando sensores são usados em máquinas-ferramentas, o sensor é exposto a altas forças, abrasão e meios agressivos. Nessas aplicações, sensores com face de detecção de aço inoxidável são usados para garantir uma vida útil longa.
O ambiente da indústria de alimentos e bebidas exige muito de maquinário e componentes. Por esse motivo, a Pepperl+Fuchs desenvolveu sensores especiais para esse setor, levando em conta os padrões atuais. Essas soluções de sensor estão em conformidade com as normas e diretivas mundiais para a indústria de alimentos e bebidas, como as do European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) e da FDA.
Os sensores resistentes à pressão são adequados para uso em aplicações como atuadores hidráulicos. Esses sensores podem ser usados em pressões de operação de até 500 bar e pressões de pico de até 800 bar na face de detecção.
A resistência à pressão é obtida por uma face frontal de cerâmica que é parte integrante do invólucro de aço inoxidável. Há também uma ranhura incorporada no invólucro para um anel O-ring.
Existem soluções diferentes e versões correspondentes diferentes para monitorar os atuadores das válvulas
Os atuadores das válvulas têm caixas de controle, ou seja, invólucros pequenos montados em uma posição fixa no acionamento. Essas tecnologias domésticas, como sensores para feedback de posição. A caixa de controle é usada para o acoplamento mecânico dos sensores para acionar acionamentos em diferentes dimensões. Essa solução impede que os sensores sejam diretamente expostos ao ambiente e, portanto, permite o uso de sensores padrão convencionais.
Os fabricantes de unidades mais conceituados oferecem caixas padrão equipadas com sensores Pepperl+Fuchs, com ou sem visor óptico.
Características:
Possíveis tipos de sensor para instalação
Vários sensores Pepperl+Fuchs são adequados para instalação em caixas de controle. Esses sensores são:
Versões Standard DC ou NAMUR com uma gama de temperatura estendida até -50 ºC ... +100 ºC pode ser usado como estágios de saída.
Sensores duplos da família de produtos -F25
A família de produtos de sensor -F25 oferece soluções abertas para feedback de posição, especialmente para válvulas de esfera e abas operadas manualmente.
Esse tipo de sensor combina dois dispositivos como sensores duplos em um invólucro e reduz consideravelmente os custos de montagem e manutenção.
Os sensores da família de produtos -F25 são adequados para montagem direta no atuador da válvula.
Características:
Família de Produtos -F31 / -F31K
As famílias de produtos -F31 e -F31K são soluções abertas para feedback de posição. O sensor e o atuador podem ser montados diretamente e são estáveis e resistentes a impactos. Os sensores para montagem aberta são adequados para montagem direta em acionamentos sem material de montagem adicional. Com dois atuadores, o usuário pode consultar a posição de todas as unidades padrão, independentemente do tamanho e da marca.
A família de produtos -F31K oferece um compartimento terminal com terminais de mola ou com terminais de parafuso para conexão do sistema e conexão da válvula. Versões de sensor com zero, uma ou duas conexões de válvula estão disponíveis. A válvula pode, portanto, ser controlada diretamente por meio da conexão do sensor, conforme necessário. Isso reduz o esforço de montagem e os custos de cabeamento.
Características:
Família de Produtos -F31K2
A família de produtos -F31K2 tem um design modular e mecânico. Isso significa que os sensores desta família de produtos podem ser facilmente integrados em unidades de várias maneiras. A família de produtos -F31K2 oferece vários componentes versáteis para cada finalidade pretendida, como um atuador com uma unidade de exibição para tornar a posição da válvula visível à distância, ou uma tampa de aço inoxidável correspondente, que protege mecanicamente o sensor contra danos.
Características: