Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Sensor de 4 fios

Sensores de 4 fios para operação de tensão de corrente contínua


Os sensores de 4 fios são sensores de proximidade do tipo de sensor "E" (~3 fios). No entanto, esses sensores têm uma saída normalmente fechada e uma saída normalmente aberta. O uso desses sensores pode manter o número de variantes de sensores em um nível mínimo e, assim, reduzir os custos de armazenamento. Apenas um tipo de sensor deve ser mantido na configuração padrão, pois ele pode ser usado para substituir os sensores de função NC e NENHUM sensor de função. Até o momento, essa opção foi usada na prática em ocasiões raras.


Diagnóstico com aplicação de amostra

Com este tipo de sensor de 4 fios, os sinais de saída das duas saídas de comutação são sempre opostos. Uma saída é ativa, a outra é inativa. Isso significa que ambos os sinais podem ser avaliados simultaneamente para fins de diagnóstico. Ambos os sinais de saída assumem o mesmo estado em caso de quebra de chumbo, curto-circuito de chumbo ou falha de energia. Esse estado sinaliza imediatamente um mau funcionamento. O uso desses sensores aumenta a segurança do sinal e a disponibilidade da fábrica.

Conexão do sensor - Exemplo


Exemplo de sensor de 4 fios para operação de tensão de corrente contínua

Versões

Os sensores desse tipo são marcados com um –A na referência do produto da Pepperl+Fuchs.

Os sensores do tipo estão disponíveis nas seguintes funções de elementos de comutação:

  • NPN, normalmente fechado e normalmente aberto (A ou A0)
  • PNP, normalmente fechado e normalmente aberto (A2)

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Confira a linha de sensores indutivos da Pepperl+Fuchs.