Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Métodos de conexão


Os sensores indutivos podem ser integrados em sistemas de várias maneiras. As várias versões de sensores com cabos fixos com ou sem plugues ou com plugues de conector estão disponíveis como padrão em vários projetos.


Compartimento de terminais

Sensores desse tipo têm uma área designada no invólucro do sensor para interligar eletricamente o sensor à instalação. O compartimento de terminais permite que os usuários selecionem livremente o cabo de conexão. Isso é especialmente útil em aplicações que envolvem resistência UV ou resistência a agentes químicos. Além disso, os usuários não ficam presos a cabos de comprimento fixo, e o compartimento de terminais oferece maior proteção contra adulteração em comparação com versões com conectores.

Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs com compartimentos de terminais podem conter a designação de tipo "KK" na segunda posição do código.

Cabo fixo com ou sem conector

Os sensores deste tipo têm um cabo fixo que pode ser pré-montado ou um cabo fixo com um conector típico para automação industrial. Os sensores com cabo fixo são opções acessíveis, uma vez que não necessitam de um conjunto de cabos fêmea de extremidade única adicional e usam o mínimo de pontos de conexão. A conexão com conectores especiais é possível dependendo dos requisitos da aplicação (por exemplo, indústria automotiva).

Os sensores com cabos fixos e um conector têm informações sobre o comprimento do cabo e o tipo de conector incluído na extremidade do código, por exemplo: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1 etc.

Conectores para transferência de dados

Os sensores indutivos estão disponíveis com uma seleção padrão de conectores de automação industrial, incluindo M8 e M12, 1/2 e 7/8 polegadas. Ao substituir o sensor, o cabeamento não precisa ser substituído completamente. Isso evita novas conexões propensas a erros no compartimento de terminais. Há conjuntos de cabos fêmea de extremidade única padronizados disponíveis na linha de acessórios da Pepperl+Fuchs.

Os sensores indutivos com estas opções de conexão têm uma das seguintes designações de tipo no final do código: V1, V3, V5, V13, V16, V18.

Outras conexões

Além de outras versões, como a FASTON®, conectores ou sensores com conexões de solda estão disponíveis.

Versões elétricas e diagramas de circuito básico

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos sensores indutivos comuns em relação à versão elétrica, ao tipo de sensor, aos dados típicos e ao diagrama de circuito básico.


Tensão de corrente contínua 10 V ... 60 V
Tipo de sensor
  • 2 fios
  • Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Tipo padrão
  • Proteção de polaridade reversa
  • Sem proteção contra curto-circuito
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2

Contato NO ou contato NC

Exemplo: Contato NO Z/Z0

Dados típicos
  • Série básica 5 V/4 mA … 100 mA
  • Série padrão 4 V/2 mA … 200 mA
  • Saída de corrente 0,7 mA/0,5 mA
Tensão de corrente contínua 10 V ... 60 V
Tipo de sensor
  • 2 fios
  • Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Tipo padrão
  • Proteção de polaridade reversa
  • Sem proteção contra curto-circuito
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2

Contato NO ou contato NC

Exemplo: Contato NO Z/Z0

Dados típicos
  • Série básica 5 V/4 mA … 100 mA
  • Série padrão 4 V/2 mA … 200 mA
  • Saída de corrente 0,7 mA/0,5 mA
Série Básica 10 V ... 30 V 100 mA
Série padrão 10 V ... 60 V, 200 mA
Tipo de sensor
  • 3 fios
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Sem proteção contra curto-circuito
  • Proteção de polaridade reversa
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NO ou contato NC
Exemplo: Contato NO E/E0
Diagrama de circuito básico
 
Dados típicos
  • Queda de tensão 2,5 V
  • Corrente residual 0,3 mA
  • Corrente de operação 0 mA ... 200 mA
  • Corrente sem carga 20 mA
Série Básica 10 V ... 30 V 100 mA
Série padrão 10 V ... 60 V, 200 mA
Tipo de sensor
  • 3 fios
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Sem proteção contra curto-circuito
  • Proteção de polaridade reversa
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NO ou contato NC
Exemplo: Contato NO E/E0
Diagrama de circuito básico
 
Dados típicos
  • Queda de tensão 2,5 V
  • Corrente residual 0,3 mA
  • Corrente de operação 0 mA ... 200 mA
  • Corrente sem carga 20 mA

 

Tipo de sensor
  • 4 fios
  • A, A2
  • Sem proteção contra curto-circuito
  • Proteção de polaridade reversa
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NC e contato NO
Exemplo: Contato NC e contato NO A2
Dados típicos
  • Queda de tensão 2,5 V
  • Corrente residual 0,3 mA
  • Corrente de operação 0 mA ... 200 mA
  • Corrente sem carga 20 mA
Tipo de sensor
  • 4 fios
  • A, A2
  • Sem proteção contra curto-circuito
  • Proteção de polaridade reversa
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NC e contato NO
Exemplo: Contato NC e contato NO A2
Dados típicos
  • Queda de tensão 2,5 V
  • Corrente residual 0,3 mA
  • Corrente de operação 0 mA ... 200 mA
  • Corrente sem carga 20 mA
Tensão de corrente alternada 20 V ... 250 V
Tipo de sensorWS, WÖ, W, W4
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NC e contato NO
Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ
Dados típicos
  • Queda de tensão "LIGADA": 6 V
  • Corrente residual 1 mA
  • Corrente de operação 5 mA ... 500 mA
Tensão de corrente alternada 20 V ... 250 V
Tipo de sensorWS, WÖ, W, W4
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NC e contato NO
Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ
Dados típicos
  • Queda de tensão "LIGADA": 6 V
  • Corrente residual 1 mA
  • Corrente de operação 5 mA ... 500 mA
Corrente universal 20 V ... 250 V CA, 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V CC
Tipo de sensorEUA, UÖ
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2

Contato NC e contato NO

Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ

Dados típicos
  • Queda de tensão "LIGADA": 5 V
  • Corrente residual 1,5 mA
  • Corrente de operação 5 mA ... 500 mA
Corrente universal 20 V ... 250 V CA, 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V CC
Tipo de sensorEUA, UÖ
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2

Contato NC e contato NO

Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ

Dados típicos
  • Queda de tensão "LIGADA": 5 V
  • Corrente residual 1,5 mA
  • Corrente de operação 5 mA ... 500 mA
Tensão de corrente contínua 8 V CC
Tipo de sensor
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NC ou contato NO
Exemplo: Contato NC N/N0 ou SN
Dados típicos
  • Tensão nominal 8 V
  • Corrente de saída
    < 1 mA atuado
    > 3 mA não atuado
Tensão de corrente contínua 8 V CC
Tipo de sensor
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Esquema de fiação em conformidade com EN 60947-5-2
Contato NC ou contato NO
Exemplo: Contato NC N/N0 ou SN
Dados típicos
  • Tensão nominal 8 V
  • Corrente de saída
    < 1 mA atuado
    > 3 mA não atuado

Tipos de sensor: Cores dos fios e atribuição de plugue de acordo com EN 60947-5-2

Abaixo, você encontrará uma visão geral da atribuição de pinos e das cores dos fios dos sensores indutivos.

Os números de pinagem correspondem à numeração dos pinos nos plugues do conector. Isso não se aplica aos sensores de proximidade para AC e aqueles com plugues de 3 pinos de 8 mm.

Interruptores sem isolamento de proteção requerem um terminal condutor de proteção para tensões acima de 50 V AC e 120 V CC.

2 conexões CA
FunçãoContato NO
Conexão/cor do fio./.
Use qualquer cor, exceto amarelo/verde ou amarelo.
Certifique-se de que ambos os fios tenham a mesma cor.
Saída de pinos3 | 4
Plugue do conector V1
Plugue do conector V13
Plugue do conector V3
2 conexões CA
FunçãoContato NO
Conexão/cor do fio./.
Use qualquer cor, exceto amarelo/verde ou amarelo.
Certifique-se de que ambos os fios tenham a mesma cor.
Saída de pinos3 | 4
Plugue do conector V1
Plugue do conector V13
Plugue do conector V3

 

2 conexões CC – Polaridade livre
FunçãoContato NC
Conexão/cor do fio+ | -
./.
Saída de pinos1 | 2
Plugue do conector V1
Plugue do conector V13
2 conexões CC – Polaridade livre
FunçãoContato NC
Conexão/cor do fio+ | -
./.
Saída de pinos1 | 2
Plugue do conector V1
Plugue do conector V13

 

2 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NO
Conexão/cor do fio+ | -
Marrom (BN) | Azul (BU)
Saída de pinos1 | 4
Plugue do conector V1
Plugue do conector V3
2 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NO
Conexão/cor do fio+ | -
Marrom (BN) | Azul (BU)
Saída de pinos1 | 4
Plugue do conector V1
Plugue do conector V3

 

2 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NC
Conexão/cor do fio+ | -
Marrom (BN) | Azul (BU)
Saída de pinos1 | 2
Plugue do conector V1
2 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NC
Conexão/cor do fio+ | -
Marrom (BN) | Azul (BU)
Saída de pinos1 | 2
Plugue do conector V1

 

3 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NO
Conexão/cor do fio+ | - | saída
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK)
Saída de pinos1 | 3 | 4
Plugue do conector V1
3 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NO
Conexão/cor do fio+ | - | saída
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK)
Saída de pinos1 | 3 | 4
Plugue do conector V1

 

FunçãoContato NC
Conexão/cor do fio+ | - | saída
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK)
Saída de pinos1 | 3 | 2
Plugue do conector V1
Plugue do conector V3
FunçãoContato NC
Conexão/cor do fio+ | - | saída
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK)
Saída de pinos1 | 3 | 2
Plugue do conector V1
Plugue do conector V3
4 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato intercambiável (aberto/fechado)
Conexão/cor do fio+ | - | Saída de contato NO | Saída de contato NC
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH)
Saída de pinos1 | 3 | 4 | 2
Plugue do conector V1
4 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato intercambiável (aberto/fechado)
Conexão/cor do fio+ | - | Saída de contato NO | Saída de contato NC
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH)
Saída de pinos1 | 3 | 4 | 2
Plugue do conector V1
2 conexões CC e NAMUR – Observe a polaridade
FunçãoContato NO e contato NC
Conexão/cor do fioCanal 1+ | Canal 1- | Canal 2+ | Canal 2- | Válvula + | Válvula -
Marrom (BN) | Azul (BU) | Branco (WH) | Preto (BK) | Vermelho (RD) | Amarelo (YE)
Saída de pinos1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
Plugue do conector V1
Plugue do conector V16
Plugue do conector V18
2 conexões CC e NAMUR – Observe a polaridade
FunçãoContato NO e contato NC
Conexão/cor do fioCanal 1+ | Canal 1- | Canal 2+ | Canal 2- | Válvula + | Válvula -
Marrom (BN) | Azul (BU) | Branco (WH) | Preto (BK) | Vermelho (RD) | Amarelo (YE)
Saída de pinos1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
Plugue do conector V1
Plugue do conector V16
Plugue do conector V18
3 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NO e contato NC
Conexão/cor do fioAlimentação + | Alimentação - | Canal de saída 1 | Canal de saída 2
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH)
Saída de pinos1 | 3 | 4
Plugue do conector V1

K1 = Canal 1
K2 = Canal 2

Plugue do conector V18

K1 = Canal 1
K2 = Canal 2

3 conexões CC – Observe a polaridade
FunçãoContato NO e contato NC
Conexão/cor do fioAlimentação + | Alimentação - | Canal de saída 1 | Canal de saída 2
Marrom (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH)
Saída de pinos1 | 3 | 4
Plugue do conector V1

K1 = Canal 1
K2 = Canal 2

Plugue do conector V18

K1 = Canal 1
K2 = Canal 2


amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!

Confira a linha de sensores indutivos da Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.