Dépannage/FAQ


Les questions fréquemment posées sur l'utilisation des détecteurs capacitifs sont examinées dans cette section.


Pourquoi utiliser un détecteurcapacitif en fin de compte ? Un détecteur de seuil ne sera-t-il pas suffisant pour mon application ?

Les détecteurs capacitifs proposent de nombreux avantages par rapport aux commutateurs mécaniques traditionnels.

Comparaison entre le détecteur capacitif et le détecteur de seuil mécanique

ComparaisonDétecteur capacitifDétecteur de seuil mécanique
Température de service :  
Traitement rapide du signalLes signaux de sortie électrique peuvent subir un traitement supplémentaire directement dans les circuits électroniques.Émet un signal mécanique, qui est ensuite transmis électriquement, hydrauliquement, pneumatiquement ou mécaniquement selon les besoins.
Détection sans contactFonctionnement sans toucher les objets à mesurer.Fonctionnement possible uniquement avec contact mécanique : les objets à mesurer peuvent être manipulés ou obstrués.
Détection rapideDétection rapide et donc temps de réponse et de commutation courts, c'est-à-dire que des fréquences de commutation élevées sont possibles.La séquence mécanique prend du temps et définit des limites étroites sur la fréquence de commutation maximale.
Fonctionnement sans maintenanceAucun contact mobile ne peut être contaminé ou usé.Les contacts mécaniques peuvent être contaminés et usés au fil du temps. Les résistances de transition de contact peuvent changer de façon imprévisible.
Génération d'un signal fiableLa sortie électronique empêche le phénomène de réflexion.Un phénomène de réflexion peut se produire à la sortie du signal.  Par conséquent, un contact mécanique peut fournir plusieurs impulsions de commutation par événement de commutateur.
Faible consommation d'énergieDe très petits courants de commutation sont également possibles.La résistance de contact et le risque d'oxydation de la surface de contact signifient qu'un courant minimal est nécessaire.
Configuration :  
Intégration simple dans une application
Aucun calcul de la courbe de démarrage n'est nécessaire.L'angle et le chemin de démarrage doivent être calculés. Selon le sens d'actionnement, différentes versions mécaniques du levier de commutation sont nécessaires.
Durée de vie :  
Fonctionnement sans usure
La résistance à l'usure signifie que les points de commutation restent stables au fil du temps.
 
Le nombre de cycles de commutation n'affecte donc pas la durée de vie du détecteur.
Les pièces mécaniquement mobiles du commutateur sont sujettes à l'usure et entraînent des erreurs de commutation.
 
Cela signifie que le taux de commutation limite la durée de vie du commutateur.
Applications possibles :  
Applications avec peu d'espaceDes modèles au design ultra-compact sont disponibles.Il existe des limites structurelles à la mise en œuvre des designs compacts.
Designs standard,
designs spéciaux selon les besoins
Un seul design disponible pour une utilisation dans différentes applications nécessitant différents mouvements.
 
De nombreux modèles de détecteurs sont disponibles. 
Différentes applications nécessitent des designs ou des éléments de détection complètement différents (rouleaux, poussoirs, leviers, etc.).

 


La cible n'est pas détectée. Que dois-je faire ?

Vérifiez tous les paramètres, propriétés et distances relatifs au détecteur et à la cible. En particulier... 

Propriétés du détecteur

  • Portée de détection : La portée de détection se trouve dans les données techniques et le marquage du produit.
  • Fonction de l'élément de commutation : Vérifier si la fonction d'élément de commutation spécifiée est respectée : NPN ou PNP ? Contact NC ou NO ?
  • Tension électrique : Le voltage doit être compris entre 10 V ... et 30 V.

Cible

  • Matériaux : Le détecteur détecte uniquement différents matériaux (métaux ferreux, métaux non ferreux, verre, bois, plastiques, huile, eau et solutions aqueuses). Prendre en compte le facteur de réduction !
  • Taille : La portée de détection correspond à la taille de la cible standard.
  • Relation détecteur-cible : La cible se déplace-t-elle au-delà du détecteur et à quelle vitesse ? → Prendre en compte la courbe de réponse : La fréquence de commutation ne doit pas être dépassée.

Pourquoi le détecteur commute-t-il trop tôt ?

Vérifier le détecteur et les conditions de l'environnement pour rechercher d'éventuelles interférences.
En particulier...

Propriétés du détecteur

  • Fonction de l'élément de commutation : Vérifier si la fonction d'élément de commutation spécifiée est respectée : NPN ou PNP ? Contact NC ou NO ?
  • Conditions d'installation : Le détecteur est-il encastré ou non, conformément aux spécifications des données techniques ? Les conditions d'installation spécifiées ont-elles été correctement mises en œuvre ? 
  • L'installation encastrée entraîne un préamortissement du détecteur et une augmentation de la portée de détection. Il est essentiel d'éviter une installation encastrée. Cela peut entraîner un comportement imprévisible du détecteur. Dans certains cas, une détection latérale peut également se produire.

Influences électromagnétiques

  • Le champ électromagnétique du capteur est-il influencé ? Par d'autres champs électromagnétiques ? Par un deuxième détecteur installé trop près de lui ?

Influences de l'environnement

  • Interférences provenant d'autres matériaux à proximité de la face de détection : Vérifiez s'il y a d'autres matériaux à proximité.
  • Contamination : Vérifier que le détecteur n'est pas contaminé. Si nécessaire, nettoyer avec un chiffon et un produit non abrasif.

Le détecteur sélectionné est-il chimiquement résistant à un agent de nettoyage, un liquide de refroidissement ou un lubrifiant particulier ?

Malheureusement, nous ne pouvons pas donner de réponse définitive à cette question. Explication…

En effet, la composition des agents de nettoyage, des liquides de refroidissement et des lubrifiants, c'est-à-dire la formulation, est connue uniquement du fabricant concerné. Les huiles lubrifiantes contiennent généralement des additifs qui, même en petites quantités, peuvent modifier le comportement chimique de l'huile lubrifiante. Même s'il est indiqué que le matériau du boîtier du détecteur spécifié dans les données techniques est résistant à l'huile, les additifs peuvent rendre le lubrifiant agressif dans son ensemble.

Il est donc essentiel d'effectuer vos propres tests pour vérifier la compatibilité chimique. Veuillez noter que le fabricant d'un produit de nettoyage, d'un liquide de refroidissement ou d'un lubrifiant peut changer sa formulation sans préavis. Ainsi, une combinaison de matériaux qui a fonctionné pendant une longue période peut soudainement cesser de fonctionner.

Les certificats d'examen CE de type existants délivrés conformément à la directive européenne 94/9/UE doivent-ils être remplacés par de nouveaux certificats d'examen UE de type, qui à leur tour citent la directive européenne 2014/34/UE ?

La nouvelle directive 2014/34/UE fournit des informations claires à cet égard en vertu de l'article 41, paragraphe 2, et stipule que les certificats d'examen CE de type délivrés en vertu de la directive 94/9/UE restent valables.

Référence 2014/34/UE
Dispositions transitoires de l'article 41

(1) Les États membres ne font pas obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service des produits couverts par la directive 94/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. 

(2) Les certificats délivrés en vertu de la directive 94/9/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Pepperl+Fuchs propose-t-il des détecteurs capacitifs conformes à la norme NEC 500 ?

Les détecteurs capacitifs conformes à la norme NAMUR de Pepperl+Fuchs sont adaptés à une utilisation en classe I à III, division 1 ; voir les informations sur le dessin de contrôle, qui peut être téléchargé sur le site Web de Pepperl+Fuchs.

Connaissances de base...
NEC 500 est une combinaison de la désignation de la seule norme juridiquement contraignante pour les équipements électriques aux États-Unis (NEC) et d'un article (500) de celle-ci. L'abréviation « NEC » signifie National Electrical Code et est considérée comme une loi aux États-Unis sous le nom de NFPA 70 (National Fire Protection Association No. 70). L'article 500 de ce Code décrit la classification des zones à risque d'explosion selon les classes et divisions aux États-Unis. De la même manière que la classification des zones selon la directive 2014/34/UE en Europe, les usines sont divisées en différentes zones — classes et divisions — selon la durée et la fréquence de l'apparition d'une atmosphère dangereuse potentiellement explosible.

Comment reconnaître le type de connexion du détecteur ?

Les différents types de connexion peuvent être rapidement identifiés en se référant au code de type.

Type de connexionIdentification du détecteur (cf. Code de type)
Câble fixeDétecteur sans identifiant de connexion à la fin de la référence du modèle.
ConnecteurL'un des identificateurs de connecteur suivants à la fin de la référence du modèle : « V1 », « V3 », « V5 », « V13 », « V16 », « V18 ».

 


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.