Sensor Mounting


Below you will find an overview of the main points to consider when integrating capacitive sensors into your applications.


Mesures préparatoires

Lors de la sélection d'un détecteur, déterminez d'abord le type d'industrie et les domaines d'application dans lesquels le détecteur sera utilisé. 

Il est important de sélectionner le détecteur en fonction des options d'installation et de la plage de détection requise. À des fins de planification, prenez ces informations en compte et clarifiez les conditions d'installation. Déterminez les portées de détection requises.

Il convient également de préciser si le détecteur peut répondre à des conditions particulières et, le cas échéant, lesquelles. Découvrez quels détecteurs sont adaptés aux conditions de l'environnement de votre application et découvrez les conditions d'utilisation appropriées.

Informations complémentaires :

Applications et industries
Aptitude à l'utilisation
Conditions de l'environnement


Étapes de travail en détail

La procédure de base pour le montage d'un détecteur capacitif est la suivante :


1. Vérification et sélection des conditions d'installation

Détecteurs cylindriques

Les conditions d'installation exactes du détecteur sélectionné doivent être respectées. Pour les détecteurs cylindriques, il s'agit notamment des éléments suivants :

  • Conditions de montage encastré 
  • Conditions de montage non encastré
  • Conditions pour un montage semi-encastré avec une portée de détection étendue

Il est important de tenir compte de la diaphonie lors de l'installation de plusieurs détecteurs. Les distances minimales entre les détecteurs doivent être observées pour contrôler ou éliminer les interférences. Des informations sur les conditions d'installation et les intervalles à respecter sont disponibles dans la fiche technique du détecteur correspondant.

Détecteurs cubiques

De même, les détecteurs cubiques comme le modèle VariKont ont des règles précises pour le montage encastré, non encastré et semi-encastré. 

Comme pour les détecteurs cylindriques, les distances minimales doivent être observées entre les différents détecteurs.  

Les règles sont spécifiques à la série de produits et sont disponibles comme informations d'installation pour le détecteur sélectionné.

2. Détermination/Contrôle des portées de détection avec l'élément amortisseur

Chaque détecteur capacitif possède une plage de détection et une portée de détection spécifiques.

En raison de la situation de montage individuelle dans l'application spécifique, il faut s'assurer qu'un facteur de réduction correspondant a été pris en compte et que le détecteur avec l'élément amortisseur existant atteint de manière fiable la plage de détection requise.

Informations complémentaires :

Détermination des portées de détection avec une cible standard

3. Montage à trou unique ou montage en surface du détecteur

Détecteurs cylindriques

Les détecteurs cylindriques sont petits et dotés d'un filetage externe qui permet un montage simple et peu encombrant de ce type de détecteur. Ils sont disponibles dans différents diamètres. 

Pour le montage à trou unique des détecteurs cylindriques avec boîtiers métalliques, les couples de serrage des filetages externes ou des vis de fixation doivent être respectés.

Les couples de serrage requis pour monter les détecteurs avec les vis de fixation correspondantes dépendent du diamètre et du matériau des détecteurs.

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des diamètres et matériaux conventionnels.

Thread diameter Stainless steel Brass PBT PPS
M5 x 0.5 3.0 - - -
M8 x 1 10.0 3.0 - -
M12 x 1 15.0 10.0 0.75 -
M18 x 1 30.0 30.0 1.5 5
M30 x 1.5 30.0 30.0 3.0 10

Tightening torques [Nm]


Détecteurs cubiques

Les détecteurs cubiques ou les formats plats sont conçus de manière à pouvoir être montés facilement et rapidement sur des surfaces à l'endroit voulu. Selon le modèle de boîtier, ils comportent un ou plusieurs trous de montage avec des filetages pour la fixation avec les vis correspondantes.

Les modèles de détecteurs F46 sont également dotés d'emplacements de montage dans le boîtier pour le montage avec des attache-câbles.

4. Connexion à l'alimentation en tension et aux entrées de commande

La manière exacte dont l'alimentation est fournie dépend du détecteur sélectionné. Les options de connexion varient en fonction du type de connexion. Par conséquent, les informations relatives au type de connexion particulier doivent être respectées.

Informations complémentaires :

Connexion des détecteurs capacitifs 

5. Vérification de l'état de fonctionnement et de l'état du commutation

Enfin, l'état de fonctionnement et l'état de commutation du détecteur avec l'élément amortisseur et les indicateurs LED intégrés doivent être vérifiés.

Remarque : Des détecteurs supplémentaires peuvent être ajoutés à l'application à tout moment. Les distances minimales entre les différents détecteurs doivent être respectées.

Liens vers la note :

Distances minimales entre les détecteurs


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.