Ambient Conditions


Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.


Température ambiante

La température ambiante autorisée est la gamme de température dans laquelle un détecteur inductif fonctionne correctement. Les éléments suivants s'appliquent aux détecteurs standard de Pepperl+Fuchs :

  • Température ambiante : -25 °C ... +70 °C ou 248 K … 343 K
  • Température de stockage : -40 °C ... +85 °C ou 233 K … 358 K

Pour les formes spéciales :
-25 °C ... +100 °C ou 248 K ... 373 K
-40 °C ... +150 °C ou 233 K ... 423 K
0 °C ... +200 °C ou 273 K ... 473 K
0 °C ... +250 °C ou 273 K ... 523 K


Résistance aux chocs et résistance et aux vibrations

Les détecteurs capacitifs sont soumis à des tests complets pour répondre aux exigences de résistance aux chocs et aux vibrations. Les tests de résistance aux chocs sont effectués conformément à la norme CEI 60068-2-27. Les tests de résistance aux vibrations sont effectués conformément à la norme CEI 60068-2-6.


Indices de protection

Selon les exigences, les détecteurs capacitifs sont protégés conformément aux normes IP65, IP67 ou IP68 (EN 60529). Les versions avec un degré de protection IP69K sont disponibles pour une utilisation dans des environnements industriels particulièrement difficiles.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.