Installation Conditions


The installation conditions provide information about optimal installation of the sensors in the application without being restricted in their specified function (i.e., their operating distance). Due to the given installation conditions, a functional range must always be assumed. There is a connection between installation and operating distance.


Détecteurs capacitifs cylindriques

Les détecteurs de même diamètre peuvent avoir des portées de détection différentes pour des raisons d'installation, comme indiqué dans le tableau suivant.

Diamètre [mm]

Portée de détection [mm] avec installation intégrée

Portée de détection [mm] avec installation non intégrée

12

4

8

18

5 … 8

15

30

10

15


Détecteurs capacitifs non encastrables

Les détecteurs capacitifs non encastrables atteignent la plus grande portée de détection possible par rapport à leur diamètre. Pour les détecteurs capacitifs, des électrodes sont utilisées pour générer un champ électrique, qui forme un condensateur avec l'environnement. Pour obtenir l'orientation souhaitée du champ électromagnétique, l'électrode du détecteur possède une géométrie coordonnée. Néanmoins, une partie du champ électrique est émise par le côté. Il est impératif d'avoir un jeu autour de l'élément du détecteur pour éviter que ces détecteurs longue portée ne soient amortis par l'environnement d'installation. Ce jeu est défini dans les données techniques du détecteur correspondant.


Gauche : détecteur capacitif non encastrable, correctement installé 
Droite : détecteur capacitif encastrable, correctement installé

A = 2 x portée de détection (sn)

B = 3 x diamètre du boîtier (d) du détecteur

D = diamètre du boîtier du détecteur

F = distance minimale de détecteurs similaires
 

Détecteurs capacitifs encastrables

Les détecteurs capacitifs encastrables peuvent être installés dans du métal de manière à ne pas dépasser vers l'avant (dimension A = 0 mm). Cela présente l'avantage que ces capteurs sont davantage protégés mécaniquement et moins sensibles aux interférences que les détecteurs non encastrés. La réduction requise du champ latéral est obtenue par un blindage interne spécial. Cela se fait au détriment de la portée de détection : Ces détecteurs atteignent seulement environ 60 % de la portée de détection par rapport aux versions non encastrées.


Gauche : détecteur capacitif encastrable, correctement installé 
Droite : détecteur capacitif non encastrable, correctement installé

A = 2 x portée de détection

B = 3 x diamètre du boîtier du détecteur

D = diamètre du boîtier du détecteur

F = distance minimale de détecteurs similaires
 

Remarques

Les détecteurs capacitifs peuvent faire l'objet d'une installation intégrée dans un matériau conducteur et sont relativement insensibles aux influences électriques ou électromagnétiques. Lorsque des détecteurs capacitifs font l'objet d'une installation intégrée, ils n'atteignent que 60 % de la plage de détection d'un détecteur non encastrable avec le même design de boîtier. Pour compenser cela, il est nécessaire de sélectionner des détecteurs de dimensions supérieures.

Diaphonie lorsque la distance minimale n'est pas atteinte

Les distances minimales F spécifiées dans les données techniques doivent être observées pour éviter les interférences de détecteurs similaires. 

Détecteurs capacitifs cubiques

De même, les capteurs cubiques présentent des conditions d'installation précises pour un montage encastré, non encastré ou semi-encastré. Comme pour les détecteurs cylindriques, les distances minimales doivent être observées entre les différents détecteurs. Les règles sont spécifiques à la série de produits et sont disponibles comme informations d'installation pour le détecteur sélectionné.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.