Modèles de boîtiers


Les détecteurs capacitifs se déclinent sous plusieurs modèles pour s'adapter aux différentes utilisations prévues et aux situations de montage individuelles. Les modèles cylindriques et cubiques sont typiques.


Détecteurs cylindriques


 

La face de détection des détecteurs cylindriques est située sur la face avant dans la direction axiale. Ces détecteurs sont disponibles avec des diamètres de 12 mm ... 30 mm avec filetage.

Exemple d'application type : les détecteurs cylindriques sont généralement utilisés lorsqu'un montage simple est nécessaire, par exemple lorsqu'un montage à trou unique est requis à travers un alésage. Les détecteurs cylindriques peuvent être facilement décalés dans le sens axial, ce qui facilite le réglage et l'adaptation à l'application.


Détecteurs cubiques


 

Les détecteurs capacitifs cubiques typiques de Pepperl+Fuchs sont connus sous le nom de détecteurs VariKont. Les détecteurs de ce type (modèle de boîtier IC30 et IC40) ont la disposition des trous de montage définie dans la norme européenne EN 60947. Cette disposition est identique à celle des interrupteurs de fin de course de position mécanique.

Exemple d'application type : En raison de la grande portée de détection, de la robustesse et des options d'installation, le VariKont est souvent utilisé dans les manèges des parc d'attractions. Cependant, même dans les environnements industriels, le VariKont est utilisé lorsque de grandes portées de détection sont requises. Une tête de détecteur mobile facilite le montage du détecteur.


Formats plats (FP)


 

Les formats plats sont des détecteurs en forme de bloc avec une grande face avant (80 mm x 80 mm) et donc une grande portée de détection. Ils se composent de deux parties. La plaque de montage contient le compartiment de bornes. La partie supérieure contient les broches du connecteur et l'élément de détection ainsi que l'électronique, qui sont encapsulés sous vide avec de la résine de coulée. La partie supérieure est toujours en PBT et la plaque de montage en PBT ou en métal moulé. Les formats plats ont la disposition des trous de montage définie par la norme européenne EN 60947 (modèle de boîtier ID80).

Exemple d'application type : En raison des grandes portées de détection, de la robustesse et de son concept de montage, le format plat (FP) est souvent utilisé dans les manèges des parc d'attractions. Cependant, le format plat peut être utilisé partout où de grandes portées de détection sont nécessaires, même dans les grands environnements industriels.


Détecteurs montables en surface


Les détecteurs montables en surface sont de petits détecteurs capacitifs avec options de fixation pour le montage sur des surfaces. Ils peuvent être vissés sur une surface conçue à cet effet. Selon le modèle, la face de détection est orientée vers le haut ou vers l'avant. Le boîtier est généralement en PBT.

Exemple d'application type : les détecteurs montables en surface sont polyvalents. Ils sont plurifonctionnels.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.