Sensor Connection


Physiquement, les circuits de base d'un détecteur peuvent fondamentalement être construits avec deux, trois ou quatre fils. Certaines informations de base doivent être prises en compte lors de la connexion de ces détecteurs.


Informations de base : Connexion de plusieurs détecteurs par type de connexion

Les détecteurs capacitifs peuvent être connectés en parallèle à d'autres commutateurs mécaniques ou électroniques. Les points suivants doivent être respectés.

Connexion parallèle de plusieurs détecteurs

Détecteurs 3 fils

En principe, les détecteurs capacitifs à 3 fils peuvent être connectés en parallèle à des commutateurs mécaniques ou à d'autres sorties de détecteurs. Les détecteurs à sortie push-pull constituent une exception. Ce type de détecteur ne peut pas être connecté en parallèle, ni aux détecteurs ni aux commutateurs mécaniques.


Détecteurs 2 fils

Si plusieurs détecteurs à 2 fils sont connectés en parallèle, la somme de tous les courants résiduels traverse la charge et peut empêcher la charge de s'éteindre. Cela limite le nombre maximal de détecteurs capacitifs connectés en parallèle dans la technologie à 2 fils.

Lorsque des détecteurs à 2 fils sont connectés en parallèle à des commutateurs mécaniques, la charge peut être désactivée pendant un court moment. 

Connexion en série de plusieurs détecteurs

Détecteurs 3 fils

En raison du délai avant la disponibilité des détecteurs individuels, le temps de réaction augmente lorsque des détecteurs à 3 fils sont connectés en série. En outre, la tension d'alimentation des détecteurs en aval est toujours inférieure en raison de la chute de tension aux étages de sortie des détecteurs lorsque les détecteurs à 3 fils sont connectés en série. La connexion en série d'un seul détecteur à 3 fils à un ou plusieurs contacts mécaniques n'est pas critique.

Remarque

Nous recommandons généralement de ne pas connecter en série les détecteurs capacitifs. L'interconnexion de plusieurs détecteurs via des modules logiques est préférable en termes de comportement prévisible et de fonctionnement fiable.

Additional Information


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.