Les détecteurs à 3 fils sont de type source « PNP » ou de type descendants « NPN », avec des connexions séparées pour l'alimentation et la sortie. Ces détecteurs sont protégés contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité. Le courant résiduel est négligeable. Pour le type de capteur PNP, la charge est connectée entre la sortie et 0 V. Pour le type de capteur NPN, la charge est connectée entre la sortie et +U.B .
NPN | PNP |
---|---|
|
|
Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.
Sensor Connection—Example
A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.
A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.
The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential.
Les détecteurs à sortie push-pull combinent les caractéristiques d'une sortie PNP et d'une sortie NPN. Ces détecteurs correspondent au type de capteur E (3 fils), dans lequel la sortie de commutation est équipée d'un transistor PNP et NPN. Cela permet de connecter la charge entre le câble de sortie et +U.B ou -UB .
Les détecteurs à sortie push-pull sont utilisés par Pepperl+Fuchs dans les technologies suivantes :
Ces détecteurs portent les indications suivantes dans le troisième champ de la référence du modèle Pepperl+Fuchs :
–E
–EI = type spécial avec sortie de courant numérique
–EP = détecteurs avec sortie push-pull
Les détecteurs de type –E sont disponibles dans les fonctions d'élément de commutation suivantes :