Méthodes de connexion


Les détecteurs capacitifs peuvent être intégrés électriquement aux systèmes de différentes manières. Les différentes versions de détecteurs avec câbles fixes, avec ou sans prise, ou avec fiches de connecteurs, sont disponibles en standard dans différents modèles.


Compartiment de bornes

Les détecteurs de ce type ont une zone désignée dans le boîtier du détecteur pour interconnecter électriquement le détecteur à l'usine. Le compartiment de bornes permet aux utilisateurs de sélectionner librement le câble de connexion. Cela présente un avantage particulier dans les applications impliquant une résistance aux UV ou une résistance aux produits chimiques. En outre, les utilisateurs ne sont pas limités à des longueurs de câble fixes, et le compartiment des bornes propose une protection accrue contre le sabotage par rapport aux versions avec connecteurs.

Les détecteurs capacitifs Pepperl+Fuchs avec compartiments de bornes peuvent contenir la désignation « KK » en deuxième position sur la référence produit.

Câble fixe avec ou sans connecteur

Les détecteurs de ce type ont un câble fixe qui peut être préassemblé ou un câble fixe avec un connecteur type pour l'automatisation industrielle. Les détecteurs à câble fixe sont des options abordables, car ils ne nécessitent pas de cordon femelle supplémentaire et réduisent au minimum le nombre de points de connexion. La connexion à des connecteurs spéciaux est possible en fonction des exigences de l'application (par exemple, l'industrie automobile).

Les détecteurs avec des câbles fixes et un connecteur ont des informations sur la longueur du câble et le type de connecteur inclus à la fin de leur référence produit, par exemple : CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1, etc.

Versions électriques et exemples de commutation types

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des détecteurs capacitifs courants en ce qui concerne la version électrique, le type de détecteur, les exemples de commutation et les données types.


Série de base 10 V … 30 V, 100 mA
Série standard 10 V … 60 V, 200 mA
Type de détecteur
  • 3 fils
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l'inversion de polarité
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contact NF et NO

Exemple : Contact NO E/E0

Schéma électrique de base
Données types
  • Chute de tension 2,5 V
  • Courant résiduel 0,3 mA (en général seulement quelques µA)
  • Courant de fonctionnement, 0 mA ... 200 mA
  • Courant sans charge 20 mA

 

Type de détecteur
  • 4 fils
  • A, A2
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l'inversion de polarité
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contact NF et NO

Exemple : Contact NF et NO A2

Données types
  • Chute de tension 2,5 V
  • Courant résiduel 0,3 mA (en général seulement quelques µA)
  • Courant de fonctionnement, 0 mA ... 200 mA
  • Courant sans charge 20 mA

 

Tension de courant alternatif, 20 V ... 250 V
Type de détecteurWS, WÖ, W, W4
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contact NF et NO

Exemple : Contact NF WÖ/UÖ

Données types
  • Chute de tension « ON » : 6 V
  • Courant résiduel 1 mA
  • Courant de fonctionnement, 5 mA ... 500 mA

 

Tension de courant continu, 8 V CC
Type de détecteur
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contact NF ou NO

Exemple : Contact NF N/N0 ou SN

Données types
  • Tension nominale 8 V
  • Courant de sortie : 
    < 1 mA actionné

    > 3 mA non actionné

 


Types de détecteurs : Couleurs des fils et affectation des fiches, conformément à la norme EN 60947-5-2

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'affectation des broches et des couleurs des fils des détecteurs capacitifs.

Les numéros de brochage correspondent à la numérotation des broches sur les fiches de connecteurs. Cela ne s'applique pas aux détecteurs de proximité CA et ceux avec des fiches à trois broches de 8 mm.

Les commutateurs sans isolation de protection nécessitent une borne de conducteur de protection pour les tensions supérieures à 50 V CA et 120 V CC.

 

3 connexions CC—Respecter la polarité
FonctionContact NO
Couleurs des fils/connexions+ | - | sortie
Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) 
Brochage1 | 3 | 4 
Fiche de connecteur V1

 

FonctionContact NC
Couleurs des fils/connexions

+ | - | sortie
Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) 

Brochage1 | 3 | 2
Fiche de connecteur V1
Fiche de connecteur V3

 

4 connexions CC—Respecter la polarité
FonctionContact inverseur (ouvert/fermé)
Couleurs des fils/connexions
+ | - | Sortie de contact NO | Sortie de contact NF
Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) | Blanc (WH)
Brochage1 | 3 | 4 | 2
Fiche de connecteur V1

 

2 connexions CC et NAMUR—Respecter la polarité
Fonction
Contact NO ou NF
Couleurs des fils/connexions
Voie 1+ | Voie 1- | Voie 2+ | Voie 2- | Vanne + | Vanne -
Marron (BN) | Bleu (BU) | Blanc (WH) | Noir (BK) | Rouge (RD) | Jaune (YE)
Brochage1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6
Fiche de connecteur V1

 


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.