Normative Requirements for Special Applications


Les détecteurs capacitifs peuvent être conçus pour répondre aux conditions préalables à une utilisation dans des zones spéciales.


Usines avec des exigences de sécurité augmentée

Des exigences explicites de sécurité augmentée peuvent s'appliquer en raison de certains risques de sécurité typiques de l'usine. Par exemple, le cadre peut être fixé par la législation européenne. C'est le cas de la Directive 2014/34/UE. Les exigences de sécurité peuvent également être basées sur les exigences spécifiques de certains pays, comme la China Compulsory Certification (CCC), la Canadian Standards Association (CSA) au Canada et Underwriters Laboratories Inc. (UL) aux États-Unis. Pour que les produits puissent être utilisés dans certains environnements, ils doivent être approuvés pour ces domaines d'application. Les détecteurs capacitifs peuvent avoir des homologations CCC, CSA ou UL.

les zones à risque d'explosion

Les détecteurs capacitifs peuvent être utilisés dans les zones à risque d'explosion s'ils ont une homologation ATEX ou IECEx du type suivant :

  • Niveau de protection d'équipement Ga... Gc : détecteurs pour zone à risque d'explosion due au gaz, zone 0 … 2,
  • Niveau de protection d'équipement Da... Dc : détecteurs pour zone à risque d'explosion due à la poussière, zone 20 … 22, ou
  • Niveau de protection de l'équipement Ma ou Mb pour l'exploitation minière (Groupe I selon 2014/34/UE)

Les composants doivent être marqués en conséquence.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.