Commande d'électrovanne KCD2-SLD-Ex1.1545

KCD2-SLD-Ex1.1545
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 45 mA sous 15 VCC
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-SLD-Ex1.1545

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10- alimentation par bus
Tension assignée18 ... 30 V CC
Dissipation thermique< 1,5 W
Puissance absorbéemax. 3,5 W pour courant de sortie 45 mA
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5+, 6-
valeurs électriques limitées : max. 30 V , max. 5 A
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalalimentation en boucle
Signal 1 : 18 ... 30 V CC (courant limité à ≥ 35 mA)
signal 0 : 0 ... 5 V C.C.
alimentation par bus
Signal 1 : 15 ... 24 V CC (courant limité à 5 mA)
Signal 0 : 0 ... 5 V CC
Courant assignéalimentation en boucle
Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 35 mA (carte DO courant de charge minimum)
alimentation par bus
signal 1 : 5 mA
courant de démarrage≤ 200 mA after 100 µs
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Résistance interneenv. 167 Ω
Courant≤ 45 mA
Tension≥ 15 V
Limitation de courant45 mA
Tension à videmin. 23,6 V
Chargenominal 0,05 ... 20 kΩ
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Surveillance de défaut de ligne
Court-circuit< 25 Ω
Circuit ouvert> 50 kΩ
Courant de test< 500 µA
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Alimentation/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2019
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 85 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeUL 23 ATEX 3027 X
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Reportez-vous au certificat pour connaître d'autres paramètres.
Tension25,2 V
Courant52 mA
Puissance850 mW (courbe caractéristique angulaire)
Résistance interne167 Ω
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatUL 23 ATEX 3065 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Sortie/alimentationisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0496 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx ULD 23.0016X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KCD2-SLD-Ex1.1545

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.

L'appareil permet d'alimenter les électrovannes, les LED et les alarmes sonores situées dans la zone à risque d'explosion.

L'appareil est commandé par un signal alimenté par boucle ou un signal logique alimenté par bus.

L'appareil est protégé des impulsions de test des divers systèmes de commande.

L'appareil simule une charge minimale à l'entrée. La charge minimale est réglée via le mode de fonctionnement. En mode de fonctionnement alimenté par boucle, une charge minimale de 35 mA est simulée. En mode de fonctionnement alimenté par bus, une charge minimale de 5 mA est simulée.

La fonction de transparence de défauts de ligne affiche les défauts de ligne au niveau du terrain, détectables par une modification de l'impédance à l'entrée de commutation de la commande d'électrovanne.

Un défaut est signalé par des LED et une sortie, par le biais d'une sortie d'indication de défaut.

Product Documentation: KCD2-SLD-Ex1.1545

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KCD2-SLD-Ex1.1545

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3087 KB

Produits associés : KCD2-SLD-Ex1.1545

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.