Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | bornes 5+, 6- alimentation en boucle rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- alimentation par bus |
|
Tension assignée | 19 ... 30 V CC alimentation en boucle |
|
Courant d'entrée | 80 mA pour 24 V | |
Dissipation thermique | 1,3 W pour 24 V | |
Charge | 150 Ω | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5+, 6- | |
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | alimentation en boucle Signal 1 : 19 ... 30 VCC signal 0 : 0 ... 5 V C.C. alimentation par bus Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA) Signal 0 : 0 ... 5 VCC |
|
Courant assigné | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
|
courant de démarrage | < 200 mA , 10 ms alimentation en boucle | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1+, 2- | |
Résistance interne | 80 Ω | |
Courant | typ. 65 mA | |
Tension | typ. 10 V | |
Limitation de courant | 65 mA | |
Tension à vide | typ. 16,4 V | |
Charge | nominal 0,05 ... 18 kΩ | |
Sortie II | signalisation de défaut | |
Raccordement | bornes 7, 8 , non de sécurité intrinsèque | |
Chargement du contact | Charge résistive de 30 VCC/0,5 A | |
Durée de vie mécanique | 105 cycles de commutation | |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Surveillance de défaut de ligne | signalisation de court-circuit Rcharge < 25 Ω, rupture de câble Rcharge > 50 kΩ ; courant de test < 500 µA | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie II, alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 32 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm , type de boîtier A2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Longueur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | EXA 17 ATEX 0002 X | |
Marquage | ![]() ![]() ![]() |
|
Sortie I | Ex ia | |
Tension | 17,3 V | |
Courant | 220 mA | |
Puissance | 947 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Entrée | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Signalisation centralisée de défaut | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Séparation galvanique | ||
Sortie I/autres circuits | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0448 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx EXA 17.0001X | |
Marquage IECEx | Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. | |
Accessoires | ||
Accessoires en option | - module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S) - rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
Elle permet l'alimentation d'électrovannes, de LED et d'alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion.
L'appareil est commandé par un signal alimenté par boucle ou un signal logique alimenté par bus.
L'appareil est protégé des impulsions de test des divers systèmes de commande.
L'appareil simule une charge minimale à l'entrée. La charge minimale peut être activée et désactivée.
La fonction de transparence de défauts de ligne affiche les défauts de ligne au niveau du terrain, détectables par une modification de l'impédance à l'entrée de commutation de la commande d'électrovanne.
Un défaut de ligne est indiqué par une LED rouge et une sortie via la sortie d'indication de défaut ou un contact de commutateur.
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 166 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 435 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 458 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe EXA ATEX Category (1) D ATEX ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G ATEX Category 3 G | EXA 17 ATEX 0002X | ALL | 2278 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20181130 | ALL | 414 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 89 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3545C | ALL | 88 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|