Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC alimentation en boucle |
|
Courant d'entrée | 115 mA pour 24 V , 130 Ω Charge | |
Dissipation thermique | 1,5 W pour 24 V , 130 Ω Charge | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | voie 1 : bornes 7+, 8- , Rext en option entre les bornes 7 et 9 voie 2 : bornes 10+, 11- , Rext en option entre les bornes 10 et 12 |
|
Courant d'entrée | env. 6 mA pour 24 V C.C. Si nécessaire, la valeur actuelle peut être augmentée par une résistance Rext. |
|
Niveau du signal | signal 1 : 15 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V CC |
|
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | voie 1 : bornes 1+, 2-, 3 voie 2 : bornes 4+, 5-, 6- |
|
Résistance interne | env. 64 Ω | |
Courant | typ. 100 mA | |
Tension | ≥ 13 V | |
Limitation de courant | 105 mA | |
Tension à vide | typ. 19,2 V | |
Charge | nominal 0,08 ... 1 kΩ | |
Fréquence de commutation | max. 2 Hz | |
Retard à l'appel/à la retombée | 30 ms / 30 ms | |
Surveillance de défaut de ligne | ||
Court-circuit | < 30 Ω | |
Circuit ouvert | > 10 kΩ | |
Courant de test | < 4 mA | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/alimentation | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff | |
Entrée/entrée | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff | |
Sortie/sortie | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff | |
Sortie/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | EXA 17 ATEX 0076X | |
Marquage | ![]() ![]() ![]() |
|
Tension | 22,2 V | |
Courant | 360 mA | |
Puissance | 1990 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Entrée | ||
Tension de sécurité maximale | 60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Séparation galvanique | ||
Sortie/sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 60 V | |
Sortie/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Certifications internationales | ||
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx EXA 17.0019X | |
Marquage IECEx | Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil permet d'alimenter les électrovannes, les LED et les alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion.
L'appareil possède 2 sorties en alternance, afin d'être en mesure d'actionner une vanne équipée de 2 bobines.
Si ces deux entrées sont sous tension, seule la sortie I est sous tension.
L'appareil est protégé des impulsions de test des divers systèmes de commande.
La fonction de transparence de défauts de ligne affiche les défauts de ligne au niveau du terrain, détectables par une modification de l'impédance à l'entrée de commutation de la commande d'électrovanne.
Les défauts sont signalés par des LED, conformément à la norme NAMUR NE44, et par un signal distinct de message d'erreur collectif.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 163 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 440 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2308 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1377 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316003613 (Singapore) | ALL | 929 KB | |
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
EXA [Ex ia] Ex ec IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0019X | ALL | LINK | --- |
Europe EXA ATEX | EXA 17 ATEX 0076X | ALL | 2059 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6092 (P576842) | ALL | 106 KB | |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
Worldwide TUV Nord Functional Safety Certificate | TUV NORD 44 207 13734006 | ALL | 95 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3755A | ALL | 157 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|