Convertisseur de potentiomètre KFD2-PT2-Ex1-1

KFD2-PT2-Ex1-1
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée potentiomètre
  • Sortie tension 0 V … 5 V
  • Réglage de la compensation de la résistance du câblage
  • Précision 0,05 %
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-PT2-Ex1-1

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 11+, 12-
Tension assignée20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique0,5 W
Puissance absorbée0,6 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 4-, 5-, 3+, 2+, 1+
Potentiomètre
Type de mesuremode 3, 4, 5 fils
Résistance nominale800 Ω à 100 kΩ
Tension d'alimentationenv. 4,7 V
Résistance de ligne5 % de la résistance potentiométrique (réglable)
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+
Sortie tension0 ... 5 V
Résistance de sortiemax. 30 Ω
Caractéristiques de transfert
Précision0,05 %
Ecart
Linéarité≤ ± 5 mV
Température≤ 0,5 mV/K
Temps de montée10 ... 90 % ≤ 8 ms; 10 ... 90 % dans la gamme de 1 % ≤ 25 ms
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Eléments de contrôlePotentiomètre
Configurationvia potentiomètre
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeUL 61010-1
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 120 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur107 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS00 ATEX 7171
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC , Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension10,4 V CC
Courant31,4 mA
Puissance82 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1797 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0129
Agrément UL
Control Drawing116-0173 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 10.0060
IECEx BAS 10.0061X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002476
ETIM 7.0EC002476
ETIM 6.0EC002476
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-PT2-Ex1-1

Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle fournit la tension de source à un potentiomètre et transfère sa position de curseur des zones à risque d'explosion aux zones non dangereuses. Elle convertit ensuite le signal en une sortie de tension 0 V ... 5 V (cohérente avec la sortie de courant 0 mA ... 20 mA ; voir par exemple KFD2-PT2-Ex1-4).

Cette unité peut être utilisée dans une configuration à 3, 4 ou 5 fils, en fonction de la précision de mesure requise. Les bornes 2 et 5 sont utilisées comme ligne de détection pour compenser la résistance du câble du potentiomètre dans une configuration à 5 fils.

Le potentiomètre de la barrière peut être utilisé pour compenser la résistance du câble jusqu'à 5 % de la valeur du potentiomètre de la zone à risque d'explosion.

Informative Literature: KFD2-PT2-Ex1-1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD2-PT2-Ex1-1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF167 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-PT2-Ex1-1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ57 KB

Agréments: KFD2-PT2-Ex1-1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Australia Test SafeANZEx 17.3006XALLPDF6788 KB
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0060ALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 10.0061XALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004108 (Singapore)ALLPDF1341 KB
Europe Baseefa II (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GBAS 00 ATEX 7171ALLPDF3144 KB
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1797XALLPDF1285 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5776 (P477234)ALLPDF528 KB
Japan TIISTC16186ALLPDF1875 KB
Korea KOSHA19-AV4BO-0435ALLPDF72 KB
Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentFS-0058PF-20AALLPDF81 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA FMCoC 1Z2A1.AXALLPDF78 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Ukraine SERTIS ExSC 21.0646 XALLPDF12351 KB
United Kingdom Baseefa UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)BAS21UKEX0427ALLPDF303 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF58 KB
Declaration of Conformity
Déclaration UE de conformitéTDOC-0055DFRAFRAPDF182 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-7081AENGENGPDF153 KB

Produits associés : KFD2-PT2-Ex1-1

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.