Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Alimentation | ||
Raccordement | bornes 23+, 24- ou "Power Rail" | |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Courant assigné | env. 100 mA | |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 2 W / 2,2 W | |
Entrée | ||
Raccordement | bornes 1, 2, 3, 4, 6 |
|
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 | |
Type de mesure | technique 2, 3, 4 fils | |
Résistance de ligne | max. 50 Ω | |
contrôle du circuit de mesure | défaut de la sonde, court-circuit de la sonde | |
Thermocouples | types B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) | |
Compensation de soudure froide | externe et interne | |
contrôle du circuit de mesure | défaut de la sonde | |
Potentiomètre | 0,8 ... 20 kΩ | |
Type de mesure | technique 2, 3, 5 fils | |
Tension | 0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV | |
Résistance d'entrée | ≥ 250 kΩ (0 ... 10 V) min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV) |
|
Courant de mesure | env. 400 µA avec une sonde | |
Sortie | ||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 sortie III : bornes 8+, 7- |
|
Sorties I, II | relais | |
Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A | |
Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre | |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
Sortie III | sortie de courant analogique | |
Gamme de courant | 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA | |
Tension à vide | max. 24 V CC | |
Charge | max. 650 Ω | |
Signalisation de défaut | minimum I ≤ 3,6 mA, maximum I ≥ 21 mA (selon NAMUR NE 43) | |
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | ||
Influence de la température | entrée : 0,005 %/K (50 ppm) de la gamme ; sortie courant : 0,005 %/K (50 ppm) de la gamme | |
RTD | max. 0,2 % de la gamme | |
Thermocouples | 10 µV max. compensation de soudure froide : ±0,8 K |
|
Tension | 0.1 % de la gamme | |
Potentiomètre | 0,1 % de la pleine échelle pour < 5 kΩ 0,5 % de la pleine échelle pour > 5 kΩ |
|
Sortie courant | max. 20 µA | |
taux d'échantillonage | env. 700 ms | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | séparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V | |
Sorties I, II entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties I, II/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sortie III/alimentation et signal. centralisée défaut | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Interface/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Basse Tension | ||
Directive 2006/95/CE | EN 50178:1997 | |
Conformité | ||
Coordination d'isolement | EN 50178 | |
Séparation galvanique | EN 50178 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 | |
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | TÜV 03 ATEX 2140 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com | |
Marquage | II (1)G [Ex ia] IIC II (1)D [Ex iaD] |
|
Entrée | Ex ia IIC, Ex iaD | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Entrée | bornes 2, 6 (pour du matériel actif) | |
Tension | 13,1 V | |
Courant | 8 mA | |
Puissance | 67 mW | |
Tension | 29 V | |
Courant | 11 mA | |
Puissance | 200 mW | |
Entrées | bornes 1, 2, 3, 4, 6 (pour du matériel passif) | |
Tension | 13,1 V | |
Courant | 21 mA | |
Puissance | 67 mW | |
Sortie | ||
Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A (TÜV 03 ATEX 2140) |
|
Sortie analogique | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Interface | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) , RS 232 | |
Certificat | Pepperl+Fuchs | |
Marquage | II 3G Ex nA nC IIC T4 X | |
Sorties I, II | ||
Chargement du contact | 50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 94/9/CE | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Operator card KF**-GUT-**1.D / Bedienkarte KF**-GUT-**1.D | ALL | 348 KB | |
Manuels | |||
Manual KF**-GUT-(Ex)1.D | FRA | 2570 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 657 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 870 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 83 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF 08 CERT 1213 X | ALL | 198 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 05/03-24 R023 | ALL | 437 KB |