Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | alimentation en boucle | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC alimentation en boucle | |
Dissipation thermique | < 1,5 W | |
Puissance absorbée | < 1,5 W | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | Entrée bornes 7, 8 ; entrée de test bornes 9, 10, 11, 12 | |
Rapport cyclique | 150 ms / 150 ms | |
Longueur d'impulsion de test | max. 4 ms de la carte DO | |
Entrée test | voir le manuel de sécurité fonctionnelle | |
Niveau du signal | signal 0 : -5 ... 5 V signal 1 : 19 ... 26,5 V |
|
Courant assigné | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
|
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 2, 3 | |
Chargement du contact | 253 V AC/5 A/cos φ 0,7 ; 30 V CC/5 A (charge résistive) 253 V CA / 1/2 ch |
|
courant minimal de commutation | 10 mA / 24 V DC | |
Retard à l'appel/à la retombée | 150 ms / 150 ms | |
Durée de vie mécanique | 5 x 106 cycles de manoeuvre | |
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence de commutation | < 3 Hz | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Basse Tension | ||
Directive basse tension | EN 61010-1:2010 | |
Directive sur les équipements | ||
Directive 2006/42/CE | EN IEC 62061:2021 , EN ISO 13849-1/AC:2015 | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 , EN 61326-3-1:2008 , EN 61326-3-2:2008 | |
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement. |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 120 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificat | PF 15 CERT 3933 X | |
Marquage | ![]() |
|
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E106378 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121543 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.
L'appareil est un module-relais adapté aux applications de commutation de sécurité d'un circuit de charge. L'appareil isole les circuits de charge jusqu'à 230 V et le circuit de commande 24 V.
La fonction de mise sous tension en sécurité (ETS) est autorisée pour les applications SIL 3.
Vous pouvez utiliser des bornes de test pour tester les relais. Le mode test est indiqué par une LED, conformément à la norme NAMUR NE44.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 131 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1927 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1170 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 15 CERT 3933 X | ALL | 225 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20170825 | ALL | 409 KB | |
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate | 968/FSP 1255.01/23 EN | ALL | 620 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-2549B | ALL | 52 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
Pepperl+Fuchs établit un nouveau niveau de fiabilité grâce à de nouveaux relais de sécurité. Avec de multiples contacts de commutation redondants, le module d'interface du système K éprouvé permet une activation et une désactivation fiable et sûre pour les applications, conformément à la norme CEI 61508 jusqu'au niveau SIL 3.