Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | 19 ... 26,4 V CC | |
Courant d'entrée | max. 35 mA pour 24 V DC , max. 44 mA à 19 Vcc , avec détection de défaut interne activée | |
Puissance absorbée | < 1,7 W , inclut la consommation électrique de l'entrée numérique , voir les courbes de déclassement | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7+, 8- | |
Rapport cyclique | min. 150 ms / min. 150 ms avec détection de défaut interne désactivée min. 1 s / min. 1 s avec détection de défaut interne activée |
|
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | signal 0 : -5 ... 5 V CC signal 1 : 19 ... 26,4 V CC |
|
Courant assigné | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
|
courant de démarrage | < 200 mA au bout de 100 µs | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | tension externe : bornes 4+, 5+, 2- Charge : bornes 6, 3 |
|
Tension de connexion | 8 ... 60 V CC | |
Dissipation thermique | < 3,3 W à 5 A , voir les courbes de déclassement | |
Chargement du contact | 30 V CC / 5 A (charge résistive) , voir les courbes de déclassement | |
courant minimal de commutation | 10 mA | |
Durée de vie mécanique | 5 x 106 cycles de manoeuvre | |
Surveillance de défaut de ligne | Manque de tension < 5 V CC sous-courant : 10 mA CC ; surintensité : 2,2 A CC (relais sous tension) rupture : 8,2 kΩ ; court-circuit : 11 Ω (charge, relais hors tension) |
|
Calibre du fusible | 2,5 A (matériel fourni) maximum 5 AT, utilisation maximum recommandée du fusible : 80 % |
|
Sortie de message d'erreur | ||
Raccordement | bornes 10, 11 | |
Chargement du contact | Charge résistive de 30 VCC/0,5 A | |
temps de réaction | < 2 s | |
Durée de vie mécanique | 105 cycles de commutation | |
Caractéristiques de transfert | ||
Fréquence de commutation | < 3 Hz avec détection de défaut interne désactivée < 0,5 Hz avec détection de défaut interne activée |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/alimentation | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff | |
Entrée/Sortie d'indication de défaut | isolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 30 Veff | |
Sortie/autres circuits | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Directive sur les équipements | ||
Directive 2006/42/CE | EN 62061:2005/AC:2010 , EN ISO 13849-1/AC:2015 | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , CEI/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017 | |
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Protection contre la décharge | EN 61010-1:2010 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement. |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 142 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificat | PF 17 CERT 4305 X | |
Marquage | ![]() |
|
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E106378 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121543 |
Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de contrôle.
L'appareil est un module-relais adapté aux applications de commutation de sécurité d'un circuit de charge. L'appareil isole les circuits de charge jusqu'à 60 V CC et le circuit de contrôle 24 V CC.
Le fonctionnement non alimenté en mode sécurité (DTS) est autorisé pour les applications SIL 3 et PL e.
Un défaut interne ou de ligne est signalé par une modification de l'impédance de l'entrée relais et d'une sortie relais supplémentaire.
Un défaut est signalé par des LED et par un signal de message collectif d'erreur séparé.
La sortie doit être protégée contre la soudure par contact par un fusible interne ou une limitation de courant externe.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 144 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1955 KB | |
Manuels | |||
System Manual | ENG | 3694 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2510 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1526 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA00001WX | ALL | 106 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 | PF17CERT4305X | ALL | 191 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC E106378 RepRef E106378-20181213 | ALL | 348 KB | |
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate | TÜV Rheinland Certificate 968/FSP 1538.01/20 | ALL | 650 KB | |
cULus | 2018-11-22-E223772 | ALL | 266 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-3652DFRA | FRA | 175 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
Pepperl+Fuchs établit un nouveau niveau de fiabilité grâce à de nouveaux relais de sécurité. Avec de multiples contacts de commutation redondants, le module d'interface du système K éprouvé permet une activation et une désactivation fiable et sûre pour les applications, conformément à la norme CEI 61508 jusqu'au niveau SIL 3.