Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Module relais KFD2-RSH-1.2E.L2

KFD2-RSH-1.2E.L2
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC
  • Entrée logique de 19 Vcc ... 26,4 Vcc
  • Tension de connexion recommandée de 8 Vcc... 60 Vcc
  • Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Fonction de diagnostic
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-RSH-1.2E.L2

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée19 ... 26,4 V CC
Courant d'entréemax. 35 mA pour 24 V DC , max. 44 mA à 19 Vcc , avec détection de défaut interne activée
Puissance absorbée< 1,7 W , inclut la consommation électrique de l'entrée numérique , voir les courbes de déclassement
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7+, 8-
Rapport cycliquemin. 150 ms / min. 150 ms avec détection de défaut interne désactivée
min. 1 s / min. 1 s avec détection de défaut interne activée
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalsignal 0 : -5 ... 5 V CC
signal 1 : 19 ... 26,4 V CC
Courant assignéSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
courant de démarrage< 200 mA au bout de 100 µs
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementtension externe : bornes 5+, 2-
Charge : bornes 6, 3
Tension de connexion8 ... 60 V CC
Dissipation thermique< 3,3 W à 5 A , voir les courbes de déclassement
Chargement du contact30 V CC / 5 A (charge résistive) , voir les courbes de déclassement
courant minimal de commutation10 mA
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Surveillance de défaut de ligneManque de tension < 5 V CC
sous-courant : 10 mA CC ; surintensité : 2,2 A CC (relais sous tension)
rupture : 8,2 kΩ ; court-circuit : 11 Ω (charge, relais hors tension)
Sortie de message d'erreur
Raccordementbornes 10, 11
Chargement du contactCharge résistive de 30 VCC/0,5 A
temps de réaction< 2 s
Durée de vie mécanique105 cycles de commutation
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation< 3 Hz avec détection de défaut interne désactivée
< 0,5 Hz avec détection de défaut interne activée
Séparation galvanique
Entrée/alimentationisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 60 Veff
Entrée/Sortie d'indication de défautisolation de base conformément à la norme CEI/EN 61010-1, tension assignée d'isolement de 30 Veff
Sortie/autres circuitsisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , CEI/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 134 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
CertificatPF 17 CERT 4305 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc [appareil en zone 2]
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210101
ECLASS 10.0.127210101
ECLASS 9.027210101
ECLASS 8.027210101
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121543

Details: KFD2-RSH-1.2E.L2

Fonction

Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de contrôle.

L'appareil est un module-relais adapté aux applications de commutation de sécurité d'un circuit de charge. L'appareil isole les circuits de charge jusqu'à 60 V CC et le circuit de contrôle 24 V CC.

Le fonctionnement alimenté en mode sécurité (ETS) est autorisé pour les applications SIL 3.

Un défaut interne ou de ligne est signalé par une modification de l'impédance de l'entrée relais et d'une sortie relais supplémentaire.

Un défaut est signalé par des LED et par un signal de message collectif d'erreur séparé.

Informative Literature: KFD2-RSH-1.2E.L2

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD2-RSH-1.2E.L2

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF144 KB
Functional Safety ManualENGPDF1994 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-RSH-1.2E.L2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1526 KB

Agréments: KFD2-RSH-1.2E.L2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3PF17CERT4305XALLPDF191 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20181213ALLPDF348 KB
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateTÜV Rheinland Certificate 968/FSP 1538.01/20ALLPDF650 KB
cULus2018-11-22-E223772ALLPDF266 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3653CALLPDF75 KB

Produits associés : KFD2-RSH-1.2E.L2

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

Relais de sécurité du système K

Pepperl+Fuchs établit un nouveau niveau de fiabilité grâce à de nouveaux relais de sécurité. Avec de multiples contacts de commutation redondants, le module d'interface du système K éprouvé permet une activation et une désactivation fiable et sûre pour les applications, conformément à la norme CEI 61508 jusqu'au niveau SIL 3.