Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Alimentation | ||
Tension assignée | 0 ... 24 V CC , alimentation en boucle | |
Dissipation thermique | < 0.2 W for Udans = 24 V, Iout = 20 mA | |
Circuit de commande | ||
Raccordement | bornes 11+, 12- | |
Tension | 0 ... 24 V | |
Courant | 0 ... 20 mA | |
Limitation de courant | max. 35 mA , limitée par la source de courant du système contrôle | |
Boucle de commande | ||
Raccordement | bornes 1+, 2- | |
Tension | pour 4 V ≤ Uin ≤ 24 V : Uout ≥ Uin - (0,41 x Iin en mA) - 0,5 | |
Bande passante | tension : 4 à 20 V CC/0 à 6 Vpp CA courant : 1 ... 20 mA |
|
Caractéristiques de transfert | ||
Ecart | ||
Après calibrage | Perte de courant ≤ à 3,5 mA à un courant de charge de 20 mA | |
Température | ± 20 µA / K | |
Temps de montée/temps de descente | ≤ 50 µs (courant de charge ≥ 1 mA) | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Indicateurs/réglages | ||
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BAS 00 ATEX 7087 | |
Marquage | ![]() ![]() ![]() |
|
Tension | 28 V | |
Courant | 93 mA | |
Puissance | 653 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Marquage | ![]() |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0129 (cFMus) | |
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0348 (cULus) | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx BAS 08.0079 IECEx BAS 10.0007X |
|
Marquage IECEx | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle permet de contrôler et de transférer le signal issu de transmetteurs d'alarme incendie et détecteurs de fumée compatibles SMART situés en zones à risque d'explosion.
Des signaux numériques peuvent être superposés au signal analogique dans la zone à risque d'explosion ou la zone non dangereuse, et ils sont transférés de manière bidirectionnelle.
Le temps de descente du signal numérique doit être inférieur à 50 s et le courant de la zone à risque d'explosion doit être supérieur à 1 mA.
Cet isolateur étant alimenté en boucle, il convient de se référer aux données techniques pour vérifier qu'une tension correcte est disponible pour les appareils de terrain.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 169 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 462 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1871 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 45 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 08.0079 | ALL | LINK | --- |
Baseefa Type n IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0007X | ALL | LINK | --- |
Brasil TUV Rheinland | TÜV 15.0794 | ALL | 1206 KB | |
Canada FM | FM18CA0107X | ALL | 322 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QVAJ7) | ALL | LINK | --- |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322316004085 (Singapore) | ALL | 1937 KB | |
Europe Baseefa ATEX Category (1) GD | BAS 00 ATEX 7087 | ALL | 346 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 99 ATEX 1499X | ALL | 1999 KB | |
USA FM | FM 18 US 225X | ALL | 322 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QVAJ) | ALL | LINK | --- |
Ukraine SERTIS Ex | SC 21.0646 X | ALL | 12351 KB | |
United Kingdom Baseefa UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | BAS21UKEX0426 | ALL | 334 KB | |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0082PF-20A | ALL | 432 KB | |
Plans de montage | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 56 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0035E | ALL | 82 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|