Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée analogique | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Alimentation | ||
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
Tension assignée | 19 ... 30 V CC | |
Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Courant assigné | < 20 mA | |
Puissance absorbée | 0,35 W (24 V et courant de détection 1 mA) | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | bornes 1, 2, 3, 4 | |
Surveillance de défaut de ligne | oui , côté Pt100 | |
Résistance de ligne | ≤ 10 % de la valeur de résistance | |
Bande passante | 0 ... 10 mA | |
Tension disponible | 9 V | |
Surveillance de défaut de ligne | 8 nA | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5-, 7-, 6+, 8+ | |
Courant | 0 ... 10 mA | |
Tension disponible | 0 ... 4,2 V | |
Signalisation de défaut | < 10 Ω ou> 400 Ω, selon le fil déconnecté (courant de mesure ≤ 1mA) > 400 Ω, câble de la borne 3 débranché en configuration 2 ou 4 fils (courant de mesure ≤ 0,3 mA) |
|
Caractéristiques de transfert | ||
Précision | 0,1 % | |
Ecart | 4 fils Im ≥ 1 mA : ± 0,1 % de Rm ou ± 0,1 Ω (la valeur la plus grande est valable) Im < 1 mA : diminution de la précision proportionnellement à Im p. ex. Im = 0,1 mA : ± 1 % de Rm ou 1 Ω (la valeur la plus grande est valable) 3 fils Im ≥ 1 mA : (±0,1 % - 0,1 Ω décalage) ou ±0,2 Ω (la plus grande valeur est applicable) Im < 1 mA : diminution de la précision proportionnellement à Im Par ex. Im = 0,1 mA : (±1 % - décalage 0,1 Ω) ou ±1,1 Ω (la plus grande valeur est applicable) |
|
Température | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω : 0.01 % / K dans la gamme -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F) Im < 1 mA ou Rm < 100 Ω : stabilité en température diminuée en fonction de Im ou Rm |
|
Temps de montée | temps de montée ≤ 2 ms (10 ... 90 %) réaction en cas d'application de Im : Rm > 50 Ω et Im < 5 mA : < 5 ms réaction en cas d'application de Im : Rm > 30 Ω et Im < 5 mA : < 10 ms réaction en cas d'application de Im : Rm > 18 Ω et Im < 5 mA : < 20 ms |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Entrée/alimentation | isolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff | |
Sortie/alimentation | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2011 | |
Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 100 g | |
Dimensions | 12,5 x 114 x 125 mm , type de boîtier A2 | |
Hauteur | 124 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Longueur | 114 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 10 ATEX 0061 | |
Marquage | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Entrée | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Tension | 12,4 V | |
Courant | 17,4 mA | |
Puissance | 54 mW | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Sortie | ||
Tension de sécurité maximale | 253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Certificat | BASEEFA 10 ATEX 0062X | |
Marquage | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V | |
Entrée/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11:2012, valeur de tension de crête de 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Certifications internationales | ||
Agrément FM | ||
Control Drawing | 116-0129 (cFMus) | |
Agrément UL | ||
Control Drawing | 116-0332 (cULus) | |
Homologation IECEx | IECEx BAS 10.0024 IECEx BAS 10.0025X |
|
Homologué pour | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. | |
Accessoires | ||
Accessoires en option | - module de distribution d'alimentation KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - rail d'alimentation universel UPR-03(-M)(-S) - rail profilé K-DUCT-BU(-UPR-03) - peigne de liaison EBP 2- 5 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
Elle transfère les valeurs de résistance des sondes RTD ou potentiomètres des zones à risque d'explosion vers les zones non dangereuses.
La technique 2, 3 ou 4 fils est disponible suivant la précision requise.
La carte d'entrée du système de commande mesure la même charge que si elle était connectée directement à la résistance dans une zone à risque d'explosion.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 97 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 106 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|