détecteur d'arrêt KFD2-SR2-Ex2.W.SM

KFD2-SR2-Ex2.W.SM
  • Version à 1 voie
  • Boucle de commande EEx ia IIC
  • Entrée supplémentaire pour la détection du sens de rotation ou le shunt de démarrage
  • 2 sorties relais
  • Fréquence d'entrée ≤ 2 kHz
  • CEM selon NAMUR NE 21
  • LED de diagnostic pour le sens de rotation, le dépassement (valeur inférieure) du seuil, la tension d'emploi et les défauts de l'équipement matériel
  • Contrôle de ligne LB et LK
  • Message de panne global sur le rail d'alimentation
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-SR2-Ex2.W.SM

Description produit
24 V C.C.
Caractéristiques générales
présélectionsimple
programmationpar des commutateurs DIL et programmation par câblage
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 30 V CC
Puissance absorbéemax. 1,5 W
Entrée
Raccordemententrée I: bornes 1+, 2+, 3- ;
entrée II: bornes 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Entrée de commandealimentation des détecteurs env. 8,2 V, impédance 1,2 kΩ
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Durée d'impulsion> 200 µs pour une détection d'arrêt,
> 250 µs pour une détection du sens de rotation
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9 ; sortie II : bornes 10, 11, 12
Sortie relais2 contacts inverseurs
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / charge résistive 2 A
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Fréquence de coupurepour une détection d'arrêt :
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
réglable par des commutateurs DIL (S1 et S2)
Caractéristiques de transfert
Précision± 5 %
Shunt de démarrage5 s ou 20 s, programmable par câblage
Gamme de fréquence≤ 2 kHz
Détection du sens de rotationdifférence de phase de 90° entre les signaux des entrées 1 et 2, recouvrement ≥ 125 µs
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie/sortieisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 89/336/CEEEN 61326
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 150 g
Dimensions20 mm x 118 mm x 115 mm
Hauteur118 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2080 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2]
EntréeEEx ia IIC
Tension10,5 V
Courant13 mA
Puissance34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / charge résistive 2 A; 130 V C.C. / charge résistive 20 mA
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Sortie/alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie/sortieisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 50014, EN 50020, EN 50021

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-SR2-Ex2.W.SM

Product Documentation: KFD2-SR2-Ex2.W.SM

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Safety instructions standstill controller KFD2-SR2-**-2.W.SMENGPDF108 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.