Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Entrée binaire | |
Alimentation | ||
Raccordement | bornes 23+, 24- ou "Power Rail" | |
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Courant assigné | env. 130 mA | |
Dissipation thermique | 2,2 W | |
Puissance absorbée | 2,5 W | |
Entrée | ||
Raccordement | Entrée I : bornes 1+, 3- Entrée II : bornes 4+, 6- entrée III : bornes 13+, 14- (désactivation) entrée IV : bornes 15+, 14- (maintien) |
|
Fonction | Retour : Signalisation du sens de rotation : Retour dans la direction prédominante (rotation à gauche) contrôle de glissement : Retour erreur de glissement Hold : contrôle du glissement : si l'entrée est pontée, la fonction Hold devient active. Le défaut de câble est uniquement indiqué par le relais 2 et l'indication de défaut combinée. La condition du relais est Hold en cas de défaut. |
|
Entrée I, II | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 8,2 V / 10 mA | |
Durée d'impulsion | min. 200 µs recouvrement pour le contrôle du sens de rotation : ≥ 100 µs | |
Fréquence d'entrée | Contrôle du sens de rotation 0,001 ... 1000 Hz Surveillance du glissement 10 ... 1000 Hz | |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA | |
Entrée III, IV | ||
Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA | |
Sortie | ||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 sortie III : bornes 19+, 20- sortie IV : bornes 21+, 20- |
|
Sorties I, II | signal , relais | |
Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A | |
Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre | |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
Sorties III et IV | signal , sortie électronique passive | |
Chargement du contact | 40 V CC | |
Niveau du signal | signal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, protégée contre les courts-circuits/surtensions) signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
|
Interface de programmation | ||
Raccordement | connecteur de programmation | |
Interface | RS 232 | |
Caractéristiques de transfert | ||
Entrée I | ||
Résolution | Surveillance du glissement : 1 % | |
Température | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Sorties I, II | ||
Retard à l'appel | ≤ 200 ms | |
Séparation galvanique | ||
Sorties I, II/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties I, II, III entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties I, II, IV entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties III, IV/alimentation et signal. central. défaut | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sortie III/IV/Shunt de démarrage | isolement fonctionnel selon DIN EN 50178, tension d'isolement assignée 300 Veff | |
Shunt départ/Alim. et signal. central. défaut | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Interface/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Interface/sorties III, IV | isolement fonctionnel selon DIN EN 50178, tension d'isolement assignée 300 Veff | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Basse Tension | ||
Directive 2006/95/CE | EN 50178:1997 | |
Conformité | ||
Coordination d'isolement | EN 50178 | |
Séparation galvanique | EN 50178 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 | |
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Dimensions | 40 x 100 x 115 mm | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1471 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com | |
Marquage | ![]() |
|
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Entrées I et II | bornes 1+, 3-; 4+, 6- EEx ia IIC | |
Tension | 10,1 V | |
Courant | 13 mA | |
Puissance | 34 mW (caractéristique linéaire) | |
Entrées III et IV | bornes 13+, 14-; 15+, 14- non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Sorties I, II | bornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. / 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A (TÜV (contrôle technique) 99 ATEX 1471) 50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive (TÜV 02 ATEX 1885 X) |
|
Sorties III et IV | bornes 19, 20, 21 non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Certificat | TÜV 02 ATEX 1885 X , respecter les données de conformité | |
Marquage | ![]() |
|
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | séparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 94/9/CE | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual KF**-UFT-(Ex)2.D | ENG | 351 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Europe TUV Nord ATEX Category 3 G | TÜV 02 ATEX 1885X | ALL | 1101 KB |