Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
48 V C.A. ... 253 V C.A./20 V C.C. ... 90 V C.C. |
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 23, 24 | |
Tension assignée | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A. | |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 2 W ; 2,5 VA / 2,2 W ; 3 VA | |
Entrée | ||
Raccordement | entrée I: de sécurité intrinsèque : bornes 1+, 3- entrée II: non de sécurité intrinsèque : bornes 13+, 14- |
|
Entrée I | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques | |
Durée d'impulsion | > 50 µs | |
Fréquence d'entrée | 0,001 ... 5000 Hz | |
Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA | |
Entrée II | shunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s | |
Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA | |
Sortie | ||
Raccordement | Sortie I: bornes 10, 11, 12; sortie II: bornes 16, 17, 18; sortie III: bornes 19+, 20; sortie IV: bornes 8+, 7-; | |
Sorties I, II | signal, sortie relais | |
Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A | |
Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre | |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
Sortie III | sortie électronique passive | |
Chargement du contact | 40 V CC | |
Niveau du signal | signal 1 : (L+) - 2,5 V (50 mA, protégée contre les courts-circuits/surtensions) signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
|
Sortie IV | analogique | |
Gamme de courant | 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA | |
Tension à vide | max. 24 V CC | |
Charge | max. 650 Ω | |
Signalisation de défaut | minimum I ≤ 3,6 mA , maximum ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE 43) | |
Caractéristiques de transfert | ||
Entrée I | ||
Gamme de mesure | 0,001 ... 5000 Hz | |
Résolution | 0.1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz | |
Précision | 0.1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz | |
Durée de mesure | < 100 ms | |
Température | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Sorties I, II | ||
Retard à l'appel | ≤ 200 ms | |
Sortie IV | ||
Résolution | max. 10 µA | |
Précision | < 20 µA | |
Température | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Séparation galvanique | ||
Sorties I, II/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties I, II, III entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sorties III, IV/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Sortie III/IV/Shunt de démarrage | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Shunt de démarrage/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Interface/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Interface/sortie III | isolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 | |
Basse Tension | ||
Directive 73/23/CEE | EN 50178 | |
Conformité | ||
Coordination d'isolement | EN 50178 | |
Séparation galvanique | EN 50178 | |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 | |
Degré de protection | IEC 60529 | |
Protection contre la décharge | IEC 61140 | |
Entrée | EN 60947-5-6 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Dimensions | 40 x 100 x 115 mm | |
Hauteur | 100 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 115 mm | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1471 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com | |
Marquage | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2] | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Entrée I | bornes 1+, 3- EEx ia IIC | |
Tension | 10,1 V | |
Courant | 13 mA | |
Puissance | 34 mW (caractéristique linéaire) | |
Entrée II | bornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Sorties I, II | bornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. / 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A (TÜV (contrôle technique) 99 ATEX 1471) 50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive (TÜV 02 ATEX 1885 X) |
|
Sortie III | bornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Sortie IV | bornes 8+, 7- non de sécurité intrinsèque | |
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Interface | RS 232 | |
Tension de sécurité maximale | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/autres circuits | séparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V | |
Conformité aux directives | ||
Directive 94/9/CE | selon EN 50014/EN 50020 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel | FRA | 1823 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |