Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
48 V C.A. ... 253 V C.A./20 V C.C. ... 90 V C.C. |
Alimentation | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 23, 24 | |
Tension assignée | 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V C.A. | |
Dissipation thermique | 2,2 W / 3,5 VA | |
Puissance absorbée | 2,5 W / 4 VA | |
Entrée | ||
Raccordement | Entrée I : bornes 1+, 3- Entrée II : bornes 4+, 6- shunt de démarrage I : bornes 13+, 14- shunt de démarrage II : bornes 15+, 14- |
|
Fonction | Retour : Signalisation du sens de rotation : Retour dans la direction prédominante (rotation à gauche) contrôle de glissement : Retour erreur de glissement Hold : contrôle du glissement : si l'entrée est pontée, la fonction Hold devient active. Le défaut de câble est uniquement indiqué par le relais 2 et l'indication de défaut combinée. La condition du relais est Hold en cas de défaut. |
|
Entrée I, II | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 8,2 V / 10 mA | |
Durée d'impulsion | min. 200 µs recouvrement pour le contrôle du sens de rotation : ≥ 100 µs | |
Fréquence d'entrée | Contrôle du sens de rotation 0,001 ... 1000 Hz Surveillance du glissement 10 ... 1000 Hz | |
Contrôle de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA | |
Entrée III, IV | ||
Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA | |
Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA | |
Sortie | ||
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 sortie III : bornes 19+, 20- sortie IV : bornes 21+, 20- |
|
Sorties I, II | signal , relais | |
Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A | |
Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre | |
Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
Sorties III et IV | signal , sortie électronique passive | |
Chargement du contact | 40 V DC | |
Niveau du signal | signal 1 : (L+) -2,5 V (50 mA, protégée contre les courts-circuits/surtensions) signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA) |
|
Interface de programmation | ||
Raccordement | connecteur de programmation | |
Interface | RS 232 | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, NE 21 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1471 | |
Marquage | ![]() |
|
Conformité aux directives | ||
Directive 94/9/CE | sur demande |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual KF**-UFT-(Ex)2.D | ENG | 351 KB | |
Manual | ENG | 3685 KB |