Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Contrôleur de Rotation KFD2-DWB-Ex1.D

KFD2-DWB-Ex1.D
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz
  • 2 sorties relais
  • Shunt de démarrage
  • Configurable par touches
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-DWB-Ex1.D

Description produit
24 V C.C.
Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Alimentation
Raccordementbornes 23+, 24- ou "Power Rail"
Tension assignée20 ... 30 V CC
Courant assignéenv. 100 mA
Dissipation thermique/Puissance absorbée≤ 1,8 W / 1,8 W
Entrée
Raccordemententrée I: de sécurité intrinsèque : bornes 1+, 3-
entrée II: non de sécurité intrinsèque : bornes 13+, 14-
Entrée Iconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Durée d'impulsion> 50 µs
Fréquence d'entrée0,001 ... 5000 Hz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA
Entrée IIshunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s
Active/PassiveI > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Sortie
Raccordementsortie I : bornes 10, 11, 12
sortie II : bornes 16, 17, 18
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7; 40 V DC / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Caractéristiques de transfert
Entrée I
Gamme de mesure0,001 ... 5000 Hz
Résolution0,1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz
Précision0,1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz
Durée de mesure< 100 ms
Température0,003 %/K (30 ppm)
Sorties I, II
Retard à l'appel≤ 200 ms
Séparation galvanique
Sorties I, II entre ellesisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Shunt départ/Alim. et signal. central. défautisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Basse Tension
Directive 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformité
Coordination d'isolementCEI 62103
Séparation galvaniqueCEI 62103
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse300 g
Dimensions40 x 119 x 115 mm , type de boîtier C2
Hauteur119 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeTÜV 99 ATEX 1408 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Alimentation
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Entrée Ibornes 1+, 3- Ex ia IIC, Ex iaD
Tension Uo10,1 V
Courant Io13,5 mA
Puissance Po34 mW (caractéristique linéaire)
Entrée IIbornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sorties I, IIbornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale253 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A (TÜV (contrôle technique) 99 ATEX 1471)
CertificatTÜV 02 ATEX 1885 X , respecter les données de conformité
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Sorties I, II
Chargement du contact50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive
Séparation galvanique
Entrée I/autres circuitsisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2005, EN 60079-26:2007, EN 61241-0:2006, EN 61241-11:2006
Certifications internationales
Agrément FM
Control Drawing16-538FM-12
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-DWB-Ex1.D

Product Documentation: KFD2-DWB-Ex1.D

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Operator card KF**-DWB-**1.D / Bedienkarte KF**-DWB-**1.DALLPDF843 KB
Manuels
Manuel KF**-DWB-(Ex)1.DFRAPDF3198 KB
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-DWB-Ex1.D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ79 KB

Agréments: KFD2-DWB-Ex1.D

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.