Alimentation |
Raccordement | bornes 23, 24 |
Tension assignée | 230 V C.A. +/- 10 % |
Dissipation thermique/Puissance absorbée | ≤ 2 VA / 2 VA |
Entrée |
Raccordement | entrée I: de sécurité intrinsèque : bornes 1+, 3- entrée II: non de sécurité intrinsèque : bornes 13+, 14- |
Entrée I | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) |
| Durée d'impulsion | > 50 µs |
| Fréquence d'entrée | 0,001 ... 5000 Hz |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA |
Entrée II | shunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s |
| Active/Passive | I > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA |
| Tension à vide/courant de court-circuit | 18 V / 5 mA |
Sortie |
Raccordement | sortie I : bornes 10, 11, 12 sortie II : bornes 16, 17, 18 |
Sorties I, II | signal, sortie relais |
| Chargement du contact | 250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V C.C. / 2 A |
| Durée de vie mécanique | 5 x 107 cycles de manoeuvre |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms |
Caractéristiques de transfert |
Entrée I | |
| Gamme de mesure | 0,001 ... 5000 Hz |
| Résolution | 0,1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz |
| Précision | 0,1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz |
| Durée de mesure | < 100 ms |
| Température | 0,003 %/K (30 ppm) |
Sorties I, II | |
| Retard à l'appel | ≤ 200 ms |
Séparation galvanique |
Sorties I, II entre elles | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff |
Sorties I, II/autres circuits | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff |
Shunt de démarrage/Alimentation | isolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff |
Conformité aux directives |
Compatibilité électromagnétique | |
| Directive 89/336/CEE | EN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2 |
Conformité |
Compatibilité électromagnétique | NE 21 |
Degré de protection | IEC 60529 |
Protection contre la décharge | IEC 61140 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP20 |
Masse | 300 g |
Dimensions | 40 x 100 x 115 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Longueur | 115 mm |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion |
Certificats d'examen UE de type | TÜV 99 ATEX 1408 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com |
| Marquage | II (1) G D [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2] |
Alimentation | |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Entrée I | bornes 1+, 3- EEx ia IIC |
| Tension Uo | 10,1 V |
| Courant Io | 13 mA |
| Puissance Po | 34 mW (caractéristique linéaire) |
Entrée II | bornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale Um | 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.) |
Sorties I, II | bornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque |
| Tension de sécurité maximale | 253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A |
Séparation galvanique | |
| Entrée/autres circuits | séparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V |
Conformité aux directives | |
| Directive 94/9/CE | EN 50 014, EN 50 020 |