Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Convertisseurs fréquence/courant avec valeur limite KFD2-UFC-Ex1

KFD2-UFC-Ex1
  • Version à 1 voie
  • Boucle de commande EEx ia IIC
  • Fréquence d'entrée 1 mHz ... 5 kHz
  • Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA
  • Gamme de mesure paramétrable
  • 2 sorties relais
  • 1 sortie électronique libres de potentiel
  • Chaque fonction de sortie paramétrable individuellement : "seuil" (alarme min./max.), "réproduction des impulsions d'entrée", "division d'impulsions", "contrôle de synchronisation" ou "signalisation de défaut"
  • Shunt de démarrage
  • Réenclenchement verrouillable
  • Contrôle de coupure (LB) et de court-circuit de ligne (LK)
  • Filtre anti-rebonds
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-UFC-Ex1

Description produit
24 V C.C.
Alimentation
Raccordementbornes 23+, 24- ou "Power Rail"
Tension assignée20 ... 30 V CC
Courant assignéenv. 100 mA
Dissipation thermique/Puissance absorbée≤ 2 W / 2,2 W
Entrée
Raccordemententrée I: de sécurité intrinsèque : bornes 1+, 3-
entrée II: non de sécurité intrinsèque : bornes 13+, 14-
Entrée Iconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Durée d'impulsion> 50 µs
Fréquence d'entrée0,001 ... 5000 Hz
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA; court-circuit I > 6,5 mA
Entrée IIshunt de démarrage : 1 ... 1000 s, réglable par pas de 1 s
Active/PassiveI > 4 mA (pour 100 ms min.) / I < 1,5 mA
Tension à vide/courant de court-circuit18 V / 5 mA
Sortie
RaccordementSortie I: bornes 10, 11, 12; sortie II: bornes 16, 17, 18; sortie III: bornes 19+, 20; sortie IV: bornes 8+, 7-;
Sorties I, IIsignal, sortie relais
Chargement du contact250 V C.A. / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 C.C. / 2 A
Durée de vie mécanique5 x 107 cycles de manoeuvre
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Sortie IIIsortie électronique passive
Chargement du contact40 V CC
Niveau du signalsignal 1 : (L+) - 2,5 V (50 mA, protégée contre les courts-circuits/surtensions)
signal 0 : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Sortie IVanalogique
Gamme de courant0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA
Tension à videmax. 24 V CC
Chargemax. 650 Ω
Signalisation de défautminimum I ≤ 3,6 mA , maximum ≥ 21,5 mA (selon NAMUR NE 43)
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Caractéristiques de transfert
Entrée I
Gamme de mesure0,001 ... 5000 Hz
Résolution0.1 % de la valeur de mesure , ≥ 0,001 Hz
Précision0.1 % de la valeur de mesure , > 0,001 Hz
Durée de mesure< 100 ms
Température0,003 %/K (30 ppm)
Sorties I, II
Retard à l'appel≤ 200 ms
Sortie IV
Résolution< 10 µA
Précision< 20 µA
Température0,005 %/K (50 ppm)
Séparation galvanique
Sorties I, II/autres circuitsisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties I, II, III entre ellesisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sorties III, IV/alimentation et signal. central. défautisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Sortie III/IV/Shunt de démarrageisolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff
Shunt départ/Alim. et signal. central. défautisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Interface/Alimentationisolation renforcée selon IEC 61140, tension assignée d'isolement 300 Veff
Interface/sortie IIIisolation en fonctionnement selon EN 50178, tension assignée d'isolement 300 Veff
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive 89/336/CEEEN 61326, EN 50081-2, EN 50082-2
Basse Tension
Directive 73/23/CEEEN 50178
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Protection contre la déchargeIEC 61140
EntréeEN 60947-5-6
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse300 g
Dimensions40 x 100 x 115 mm
Hauteur100 mm
Largeur40 mm
Longueur115 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeTÜV 99 ATEX 1471 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2]
Alimentation
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Entrée Ibornes 1+, 3- EEx ia IIC
Tension Uo10,1 V
Courant Io13 mA
Puissance Po34 mW (caractéristique linéaire)
Entrée IIbornes 13+, 14- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sorties I, IIbornes 10, 11, 12; 16, 17, 18 non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale253 V C.A. / 40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C./ charge ohmique de 2 A (TÜV (contrôle technique) 99 ATEX 1471)
50 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 2 A charge résisitive (TÜV 02 ATEX 1885 X)
Sortie IIIbornes 19+, 20- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale Um40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie IVbornes 8+, 7- non de sécurité intrinsèque
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
InterfaceRS 232
Tension de sécurité maximale40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatTÜV 02 ATEX 1885 X , respecter les données de conformité
MarquageEx-Hexagon II 3G EEx nAC IIC T4 [appareil en zone 2]
Séparation galvanique
Entrée/autres circuitsséparation galvanique selon EN 50020, tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 50014, EN 50020, EN 50021

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-UFC-Ex1

Product Documentation: KFD2-UFC-Ex1

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManuelFRAPDF1823 KB
ManualENGPDF3685 KB

Agréments: KFD2-UFC-Ex1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe TUV Nord ATEX Category 3 GTÜV 02 ATEX 1885XALLPDF1101 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.